ブルーレベル 長さ 300~1800mm

ブルーレベル 長さ 300~1800mm
通常単価:
701円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

水平・垂直・45度の確認で使用する水平器。
【特長】
・見やすい大型気泡管を採用しました。
・垂直気泡管、45°気泡管付です。
・大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。
・測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
【用途】
・鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業で水平、垂直、45°の確認に。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

ブルーレベルの仕様

76370の外観

76370の外観

大型気泡管

大型気泡管

大型サイドキャップ

大型サイドキャップ

強力マグネット付

強力マグネット付

製品コード
(品番)
品名たて×厚さ
(mm)
製品質量
76370300mm55×25260g
76375380mm305g
76371450mm360g
76372600mm470g
76373900mm700g
763741200mm900g
763771500mm1,075g
763781800mm1,275g
型番
76370
76371
76372
76373
76374
76375
76377
76378
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
用途

701円

1個

2日目

300建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

884円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

450建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

1,094円

1個

2日目

600建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

1,336円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

900建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

2,044円

1個

2日目

1200建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

763円

1個

2日目

380建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

2,735円

1個

2日目

1500建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

3,343円

1個

2日目

1800建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付等の工事・日曜大工等の作業で、水平・垂直・45°を確認するときに用います。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

アルミスタッフ(5m) 画像

アルミスタッフ(5m)

シンワ測定

アルミ合金製で軽量、水にも強い構造。ロックボタンで、ワンタッチ取り外し可能。

レーザー距離計 最大40m 画像

レーザー距離計 最大40m

ボッシュ

簡単操作で正確な測定が可能なレーザー距離計。実用的機能を搭載したベーシックモデル。

レーザーロボFine3C 画像

レーザーロボFine3C

シンワ測定

水平継ぎ目無しラインで本体を回転する必要なく、作業性大幅アップ。ホコリや急な雨でも安心な防塵・防水構造。

基本情報

商品タイプ 水平器 マグネット なし 高さ(mm) 55
厚み(mm) 25 精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度 0.5mm/m=0.0286° 材質:本体 アルミ、ABS樹脂 材質:気泡管 アクリル樹脂
材質:液体 石油系液

ブルーレベル 長さ 300~1800mmのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • ボート工具として2019/10/08
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    欲しいものでとても使いやすく、とてもよいものと感じています。是非また購入したいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
     物置設置工事で使用しています。
     金属パネル物置は水平を出さないと歪んで戸の動きが悪くなるため、こちらを使って水平出ししています。
     安いながらもしっかりした精度で、見やすく快適に作業できて良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。