ノーパウダー(25双入)

ノーパウダー(25双入)

通常単価:
3,024
通常出荷日:
1日目~

1双ずつビニールパックで梱包されており,取り扱いが簡単です。プロテイン含有量は50μg/g以下(ASTM D 5712-95による)です。

基本スペック

  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 材質
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm)
    0.22
  • サイズ
    その他
  • 全長(cm)
    31
  • ナチュラル
  • 内容量
    1袋(25双)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(25双)
  • 解除
手のひら周り(cm)

絞り込み

  • 17
  • 17.4
  • 19
  • 20.0
  • 解除
中指長さ(cm)

絞り込み

  • 8.0
  • 8.3
  • 8.7
  • 9.0
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 320-5886
  • 320-5878
  • 320-5860
  • 320-5851
  • 398-5873
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(25双)
17
8.0
320-5851

1日目

3,024

型番 : 35187-6.5
通常出荷日 1日目
通常単価 3,024
内容量 1袋(25双)

スペック

  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 材質
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm)
    0.22
  • サイズ
    その他
  • 全長(cm)
    31
  • 手のひら周り(cm)
    17
  • 中指長さ(cm)
    8.0
  • ナチュラル
  • トラスココード
    320-5851
  • 特長
    1双ずつビニールパックで梱包されており,取り扱いが簡単です。プロテイン含有量は50μg/g以下(ASTM D 5712-95による)です。
  • 質量
    500g/袋
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    6相当
1袋(25双)
17.4
8.3
320-5860

1日目

3,024

型番 : 35187-7.0
通常出荷日 1日目
通常単価 3,024
内容量 1袋(25双)

スペック

  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 材質
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm)
    0.22
  • サイズ
    その他
  • 全長(cm)
    31
  • 手のひら周り(cm)
    17.4
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • ナチュラル
  • トラスココード
    320-5860
  • 特長
    1双ずつビニールパックで梱包されており,取り扱いが簡単です。プロテイン含有量は50μg/g以下(ASTM D 5712-95による)です。
  • 質量
    500g/袋
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    6相当
1袋(25双)
19
8.7
320-5878

お見積り

3,024

型番 : 35187-7.5
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,024
内容量 1袋(25双)

スペック

  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 材質
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm)
    0.22
  • サイズ
    その他
  • 全長(cm)
    31
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 中指長さ(cm)
    8.7
  • ナチュラル
  • トラスココード
    320-5878
  • 特長
    1双ずつビニールパックで梱包されており,取り扱いが簡単です。プロテイン含有量は50μg/g以下(ASTM D 5712-95による)です。
  • 質量
    500g/袋
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    6相当
1袋(25双)
20.0
9.0
320-5886

2日目

3,024

型番 : 35187-8.0
通常出荷日 2日目
通常単価 3,024
内容量 1袋(25双)

スペック

  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 材質
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm)
    0.22
  • サイズ
    その他
  • 全長(cm)
    31
  • 手のひら周り(cm)
    20.0
  • 中指長さ(cm)
    9.0
  • ナチュラル
  • トラスココード
    320-5886
  • 特長
    1双ずつビニールパックで梱包されており,取り扱いが簡単です。プロテイン含有量は50μg/g以下(ASTM D 5712-95による)です。
  • 質量
    500g/袋
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    6相当
1袋(25双)
20.0
9.0
398-5873

1日目

3,024

型番 : 35187-8.5
通常出荷日 1日目
通常単価 3,024
内容量 1袋(25双)

スペック

  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 材質
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm)
    0.22
  • サイズ
    その他
  • 全長(cm)
    31
  • 手のひら周り(cm)
    20.0
  • 中指長さ(cm)
    9.0
  • ナチュラル
  • トラスココード
    398-5873
  • 特長
    1双ずつビニールパックで梱包されており,取り扱いが簡単です。プロテイン含有量は50μg/g以下(ASTM D 5712-95による)です。
  • 質量
    500g/袋
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    6相当

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)