クリーンルーム無塵衣7203B 男性用

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
7203B-WH-L
7203B-WH-LL
7203B-WH-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 着丈
(cm)
胸囲
(cm)
肩幅
(cm)
袖丈
(cm)
注意事項 内容量

5,984円

1個

7日目

L1001174659ズボン・帽子・シューズ・手袋は付きません。1着

5,984円

1個

20日目

LL1051224861ズボン・帽子・シューズ・手袋は付きません。1着

5,984円

1個

7日目

M951124457ズボン・帽子・シューズ・手袋は付きません。1着

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 無塵衣 種類 上着 ホワイト系
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 / 1000 詳細タイプ 男性白衣型 カラー
ポケット 右脇ポケット 仕様 袖口ゴム、前ボタン4個(アメリカンホック) 導電性繊維 ストライプ
内容量 1着

クリーンルーム無塵衣7203B 男性用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)