クリーンルーム無塵衣7215B

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
7215B-WH-3L
7215B-WH-L
7215B-WH-LL
7215B-WH-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 着丈
(cm)
胸囲
(cm)
ウエスト
(cm)
肩幅
(cm)
袖丈
(cm)
股下
(cm)
内容量

12,729円

1個

7日目

3L17312880~1125261821着

11,969円

1個

7日目

L15912072~1044857761着

11,969円

1個

7日目

LL16612476~1085059791着

11,969円

1個

7日目

M15311668~1004655731着

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 無塵衣 種類 スーツ・つなぎ服 ホワイト系
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 / 1000 カラー タイプ フード付きつば付き続服
ポケット 右脇ポケット ペンサシ 左胸、左腕ペンサシ付き 導電性繊維 ストライプ
内容量 1着

クリーンルーム無塵衣7215Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)