クリーンルーム無塵衣7238B 男性用

型番

17 の型番候補があります候補を表示

型番
7238B-BU-3L
7238B-BU-L
7238B-BU-LL
7238B-BU-M
7238B-BU-S
7238B-GN-3L
7238B-GN-L
7238B-GN-LL
7238B-GN-M
7238B-NA-3L
7238B-NA-L
7238B-NA-LL
7238B-WH-3L
7238B-WH-L
7238B-WH-LL
7238B-WH-M
7238B-WH-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ カラー 着丈
(cm)
胸囲
(cm)
ウエスト
(cm)
肩幅
(cm)
袖丈
(cm)
股下
(cm)
注意事項 内容量

7,789円

1個

7日目

ブルー系3Lブルー17312880~112526182フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

ブルー系Lブルー15912072~104485776フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

ブルー系LLブルー16612476~108505979フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

ブルー系Mブルー15311668~100465573フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

40日目

ブルー系Sブルー14611265~95445369フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,789円

1個

7日目

グリーン系3L若草17312880~112526182フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

グリーン系L若草15912072~104485776フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

グリーン系LL若草16612476~108505979フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

グリーン系M若草15311668~100465573フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,789円

1個

7日目

ネイビー系3L17312880~112526182フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

ネイビー系L15912072~104485776フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

ネイビー系LL16612476~108505979フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,789円

1個

7日目

ホワイト系3L17312880~112526182フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

ホワイト系L15912072~104485776フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

ホワイト系LL16612476~108505979フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

ホワイト系M15311668~100465573フード・シューズ・手袋は付きません。1着

7,029円

1個

7日目

ホワイト系S14611265~95445369フード・シューズ・手袋は付きません。1着

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 無塵衣 種類 スーツ・つなぎ服 グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 / 1000
詳細タイプ 比翼タイプ(前ファスナーカバー) ポケット 右腕ファスナー付ポケット 導電性繊維 ストライプ
内容量 1着

クリーンルーム無塵衣7238B 男性用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)