(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

器具乾燥器“DG型”

器具乾燥器“DG型”
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。DG850はDG800型の機能に加え吸気口に吸気フィルターを、排気側には強制排気ファンを装備しています。殺菌灯も標準装備しており、迅速乾燥・清潔な乾燥が可能です。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
DG400
DG800
DG850
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法
(mm)
内容積(L) 本体寸法幅
(mm)
本体寸法奥行
(mm)
本体寸法高さ
(mm)
有効内寸幅
(mm)
有効内寸奥行
(mm)
有効内寸高さ
(mm)
トラスココード 特長 質量
(g)
内容量

-

1個

5日目

504×562×78892504562788450450450466-3179大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。DG850はDG800型の機能に加え吸気口に吸気フィルターを、排気側には強制排気ファンを装備しています。殺菌灯も標準装備しており、迅速乾燥・清潔な乾燥が可能です。450001台

-

1個

5日目

674×711×158644567471115866206001195466-3187大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。DG850はDG800型の機能に加え吸気口に吸気フィルターを、排気側には強制排気ファンを装備しています。殺菌灯も標準装備しており、迅速乾燥・清潔な乾燥が可能です。780001台

-

1個

5日目

674×711×161844567471116186206001195466-3195大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。DG850はDG800型の機能に加え吸気口に吸気フィルターを、排気側には強制排気ファンを装備しています。殺菌灯も標準装備しており、迅速乾燥・清潔な乾燥が可能です。830001台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 乾燥器 タイプ その他 温度範囲(℃) 室温+5~70
電源 単相100V 仕様温度範囲(℃) 室温+5〜70 内容量 1台

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)