軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A0

軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A0

通常単価:
4,076
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

長時間使用における高負荷に耐える軸用精密スナップリングプライヤー。
【特長】
・高硬度ばね鋼製の先端部。
・先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実な保持が可能。
・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密な構造。
・ジョイント部への内蔵でスプリングを保護し、作業の邪魔にならず、紛失や汚損を防止。
・リングが飛び出しにくい、広い接触面と先端部のポジション。
・規格に合うだけでなく耐久性にも優れる開き制限ガード。
・簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しが可能。
【用途】
・リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。

基本スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    140
  • 軸・穴
    軸用
  • 先端爪径(mm)
    0.9
  • 単品・セット区分
    単品
  • 対応シャフト径(φmm)
    3-10
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4003773061946
  • トラスココード
    479-3048

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

4,076

型番 : 4931-A0
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,076

スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    140
  • 軸・穴
    軸用
  • 先端爪径(mm)
    0.9
  • 単品・セット区分
    単品
  • 対応シャフト径(φmm)
    3-10
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4003773061946
  • トラスココード
    479-3048
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:防錆仕上げ/ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
  • 特長
    先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。ボディー材質は熱間鍛造によるクロームバナジウム電気鋼。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されています。オープンリミッター付き(最大開き幅を調節できます)。小さなスナップリングのひろげ過ぎを防止します。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

軸用精密スナップリングプライヤー 49 31 A0の詳細

49 31 A0

49 31 A0

  • ヘッド仕上げ:グレー防錆コート
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング
  • 差込先端部仕上げ:ばね鋼線引き抜き加工
  • プライヤーボディ材質:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)
  • ストレートな先端部
  • ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き
  • スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動

軸用精密スナップリングプライヤー 49 31 A0の寸法

商品品番軸径
φmm
先端
φmm
長さ
(mm)
重量(g)
49 31 A03-100,9140103
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

軸用精密スナップリングプライヤー 49 31 A0の使用用途

49 31 A0のイメージ1

49 31 A0のイメージ1

  • 内部にバネを収納
49 31 A0のイメージ2

49 31 A0のイメージ2

  • 圧着によるポジティブ結合
49 31 A0のイメージ3

49 31 A0のイメージ3

  • 調節可能な開口リミッター付き

商品担当おすすめ

強力ニッパー 画像

強力ニッパー

KEIBA

職人の長い経験から生み出された理想的な刃角度と刃付け状態。世界トップレベルの精度を誇るニッパー。

ツールケース B-80 画像

ツールケース B-80

ホーザン

容量が大きく用途も広い、継ぎ目がなく高強度な仕上がりのツールセット・工具箱。

モンキレンチ(強力型) 画像

モンキレンチ(強力型)

ロブテックス

元祖エビ印のモンキレンチ。口の開閉を調整し、ボルトナットの大きさに合わせて締め付けや、取り外しに使用。

軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A0のレビュー