軸用リテイナースナップリングプライヤー 4510-170

軸用リテイナースナップリングプライヤー 4510-170

通常単価:
5,805
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

小径止め輪用に最適な軸用リティナースナップリングプライヤー。
【特長】
・シャフトロック用。
・オープンスプリング付。
・クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
【用途】
・開口最小3.6mmの止め輪用。

基本スペック

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

5,805

型番 : 4510-170
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 5,805

スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    170
  • 軸・穴
    軸用
  • ばね付有無
  • 単品・セット区分
    単品
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4003773017370
  • トラスココード
    446-8104
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル:磨き
  • 特長
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。すき間が3.6mm以上のリングに。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

軸用リティナースナップリングプライヤー 45 10 170の詳細

軸用リテイナースナップリングプライヤー 4510-170:関連画像

45 10 170

  • プライヤー:黒く表面処理
  • グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用

軸用リティナースナップリングプライヤー 45 10 170の寸法

  • 長さ:170mm
  • 質量:156g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

商品担当おすすめ

ネジザウルスRX PZ-59 画像

ネジザウルスRX PZ-59

エンジニア

切る、回す、掴むの3拍子揃ったプロの期待に応える優れた進化系ペンチ。

強力ニッパー 画像

強力ニッパー

KEIBA

職人の長い経験から生み出された理想的な刃角度と刃付け状態。世界トップレベルの精度を誇るニッパー。

軸用スナップリングプライヤー 4613-A 画像

軸用スナップリングプライヤー 4613-A

クニペックス

ストレートヘッド鍛造により大変頑丈です。滑りにくい先端チップ。

軸用リテイナースナップリングプライヤー 4510-170のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • オートバイ整備2018/01/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    オートバイのミッション周りの整備で
    あまりすきまの無い箇所でも使えて、しっかり保持してくれるので
    非常に使いやすい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 穴なしのスナップリング軸用の脱着に適した工具を紹介下さい。
回答: スナップリングの隙間が3.6mm以上でしたら型番4510-170、2.2mm以上でしたら型番4521-200をご紹介致します。
質問: 先端は交換出来ますか?
回答: 出来ません。一体型となっておりますので先端交換式よりかなり頑丈に出来ております。