エア式除電装置 高圧電源

エア式除電装置 高圧電源

通常単価:
37,593
通常出荷日:
お見積り

【注意】ご利用の際にAG-5-2500:エア式除電装置本体を別途ご購入頂く必要があります。【特長】
・安全装置を搭載し、トランスの2次側高圧の過電流を検知する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極、または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ブロアタイプ
  • 種類
    交流方式
  • 幅(mm)
    90
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    220
  • 出力電圧
    7kV
  • 消費電力(VA)
    25
  • 入力電源(V)
    AC100/200(50/60Hz)
  • トラスココード
    342-1112
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

お見積り

37,593

型番 : SAT-11
通常出荷日 お見積り
通常単価 37,593
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ブロアタイプ
  • 種類
    交流方式
  • 幅(mm)
    90
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    220
  • 出力電圧
    7kV
  • 消費電力(VA)
    25
  • 入力電源(V)
    AC100/200(50/60Hz)
  • トラスココード
    342-1112
  • 質量(g)
    3600
  • 特長
    安全装置を搭載し、トランスの2次側高圧の過電流を検知する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極、または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。
  • 仕様
    安全装置付