油圧パワーユニット 油圧ハンドブレーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧パワーユニット 油圧ハンドブレーカー

通常単価:
298,977
通常出荷日:
4日目

【特長】
・アキュムレーター装備で破壊力に優れています。
・排気吐出音がなく低騒音・低振動です。
・凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。
・オイル潤滑でメンテナンスフリーです。
・油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
【用途】
・建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    コンクリートブレーカー
  • 詳細タイプ
    油圧ハンドブレーカー
  • 全長(mm)
    702
  • 打撃数(bpm)
    1000
  • 油量(L/min)
    20.5
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
シャンクサイズ

絞り込み

  • 1インチ六角X108mm
  • φ30mmX87mm
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 465-1677
  • 465-1669
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
1インチ六角X108mm
465-1669

4日目

298,977

型番 : BH-23K
通常出荷日 4日目
通常単価 298,977
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    コンクリートブレーカー
  • 詳細タイプ
    油圧ハンドブレーカー
  • 全長(mm)
    702
  • 打撃数(bpm)
    1000
  • 油量(L/min)
    20.5
  • シャンクサイズ
    1インチ六角X108mm
  • トラスココード
    465-1669
  • 質量(kg)
    23.5
  • 特長
    アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
  • 用途
    建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。
1台
φ30mmX87mm
465-1677

4日目

298,977

型番 : BH-23RK
通常出荷日 4日目
通常単価 298,977
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    コンクリートブレーカー
  • 詳細タイプ
    油圧ハンドブレーカー
  • 全長(mm)
    702
  • 打撃数(bpm)
    1000
  • 油量(L/min)
    20.5
  • シャンクサイズ
    φ30mmX87mm
  • トラスココード
    465-1677
  • 質量(kg)
    23.5
  • 特長
    アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
  • 用途
    建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

油圧パワーユニット 油圧ハンドブレーカーのレビュー