フレキシブルバイブレーター“軽便バイブレーター”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルバイブレーター“軽便バイブレーター”

通常単価:
48,452円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。
・アルミダイカスト製モーターケースです。
・アース不要な二重絶縁構造です。
【用途】
・石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。

基本スペック

  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 全長(mm)
    1038
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • 消費電力(W/h)
    435
  • 振動数(Hz)
    200~258
  • 標準消費電力料金(円/h)
    9.6
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    280
  • 電圧(V)
    100
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
振動部(mm)

絞り込み

  • 23X180
  • 28X180
  • 32X180
  • 38X180
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4518772941064
  • -
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 465-6024
  • 465-6016
  • 465-6008
  • 465-5991
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 4200.0
  • 4600.0
  • 4800.0
  • 5100.0
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
23X180
-
465-5991
4200.0

1日目

48,452

型番 : MGX23
通常出荷日 1日目
通常単価 48,452
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 全長(mm)
    1038
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • 消費電力(W/h)
    435
  • 振動数(Hz)
    200~258
  • 振動部(mm)
    23X180
  • 標準消費電力料金(円/h)
    9.6
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    280
  • 電圧(V)
    100
  • JANコード
    -
  • トラスココード
    465-5991
  • 質量(g)
    4200.0
  • 質量(kg)
    4.2
  • 特長
    モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
  • 用途
    石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。
1台
28X180
4518772941064
465-6008
4600.0

1日目

48,452

型番 : MGX28
通常出荷日 1日目
通常単価 48,452
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 全長(mm)
    1038
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • 消費電力(W/h)
    435
  • 振動数(Hz)
    200~258
  • 振動部(mm)
    28X180
  • 標準消費電力料金(円/h)
    9.6
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    280
  • 電圧(V)
    100
  • JANコード
    4518772941064
  • トラスココード
    465-6008
  • 質量(g)
    4600.0
  • 質量(kg)
    4.6
  • 特長
    モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
  • 用途
    石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。
1台
32X180
-
465-6016
4800.0

1日目

51,144

型番 : MGX32
通常出荷日 1日目
通常単価 51,144
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 全長(mm)
    1038
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • 消費電力(W/h)
    435
  • 振動数(Hz)
    200~258
  • 振動部(mm)
    32X180
  • 標準消費電力料金(円/h)
    9.6
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    280
  • 電圧(V)
    100
  • JANコード
    -
  • トラスココード
    465-6016
  • 質量(g)
    4800.0
  • 質量(kg)
    4.8
  • 特長
    モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
  • 用途
    石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。
1台
38X180
-
465-6024
5100.0

1日目

52,041

型番 : MGX38
通常出荷日 1日目
通常単価 52,041
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 全長(mm)
    1038
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • 消費電力(W/h)
    435
  • 振動数(Hz)
    200~258
  • 振動部(mm)
    38X180
  • 標準消費電力料金(円/h)
    9.6
  • 電源(V)
    単相100
  • 出力(W)
    280
  • 電圧(V)
    100
  • JANコード
    -
  • トラスココード
    465-6024
  • 質量(g)
    5100.0
  • 質量(kg)
    5.1
  • 特長
    モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
  • 用途
    石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フレキシブルバイブレーター“軽便バイブレーター”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)