(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

剪定ハサミ スモールハンドル 1104

剪定ハサミ スモールハンドル 1104
通常単価:
7,225
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ハイグレードモデルです。
・鍛造アルミ製でエルゴノミック形状のハンドルは高い耐久性と軽量で持ちやすさを実現しています。
・女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。
・刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくく、なるため、正確なカットを連続しておこなえます。
・使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
【用途】
・植物の剪定作業や採果作業に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1104

型番
1104
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 用途 仕様 材質

7,225円

1個

2日目

200 ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。 植物の剪定作業や採果作業に。 15度角度仕様 ショックアブソーバー付 注油溝付 刃部:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 剪定ハサミ 切断能力(mm) 20 刃長(mm) 40
全長(mm) 185 JANコード 4006457011046 トラスココード 442-4638

剪定ハサミ スモールハンドル 1104の型番1104のページです。
型番1104に関する仕様情報を記載しております。

1104で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

剪定ハサミ スモールハンドル 1104のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)