ボックスパーツケース
  • 数量スライド割引

ボックスパーツケース【1~5個入り】

通常単価:
71円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

絞り込み

  • 37X37X13
  • 45X45X17
  • 56X56X22.4
  • 65X40X12.5
  • 70X70X26.0
  • 80X50X17.0
  • 110X70X20.6
  • 117.5X41.5X23
  • 125X75X35.5
  • 150X90X40.0
  • 176.0X50.0X30
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 5.1
  • 8.2
  • 8.8
  • 15.4
  • 17.3
  • 22.6
  • 26.8
  • 33.8
  • 54.9
  • 57.6
  • 90.2
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • AMK型
  • EMK型
  • GMK型
  • OMK型
  • TMK型
  • 解除
有効内寸幅(mm)

絞り込み

  • 32.0
  • 39.5
  • 46
  • 58
  • 60.0
  • 73.5
  • 102.5
  • 115.0
  • 118
  • 142
  • 169.3
  • 解除
有効内寸奥行(mm)

絞り込み

  • 30.0
  • 31.5
  • 33.5
  • 36.5
  • 41.5
  • 50
  • 60.0
  • 60.5
  • 63
  • 73.5
  • 解除
有効内寸高さ(mm)

絞り込み

  • 9.0
  • 10.5
  • 13.0
  • 13.5
  • 16.7
  • 18.5
  • 20
  • 22.0
  • 29
  • 33.5
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
117.5X41.5X23
22.6
OMK型
115.0
31.5
20

在庫品1日目

当日出荷可能

114

型番 : OMK-20
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 114

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 工具箱タイプ
    パーツケース
  • 外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
    117.5X41.5X23
  • 質量(g)
    22.6
  • 詳細タイプ
    OMK型
  • 有効内寸幅(mm)
    115.0
  • 有効内寸奥行(mm)
    31.5
  • 有効内寸高さ(mm)
    20
  • 袋入数(個)
    -
  • JANコード
    4582497200829
  • トラスココード
    448-5971
  • 特長
    オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
  • 仕様
    本体・フタ一体型ケース
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

オリジナル工具セット GM1000 画像

オリジナル工具セット GM1000

TONE

ミスミとTONEで共同開発したツールセット。基本作業を網羅。頑強なメタルケースと専用トレーで大切な工具を守ります。

ツールセット TSH430 画像

ツールセット TSH430

TONE

各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

コンビネーションツールセット K600・ K700

TONE

軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

ボックスパーツケースのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 圧着端子の小分け 配線部品箱の中に2018/05/18
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    手頃な大きさと4隅の直角が出ているので収納効率が良く、
    工具箱の中にうまくまとまって入ります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 小物部品発送用ケース2019/08/19
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    透明で中の状態が確認しやすいところがよい。
    大小さまざまな大きさが用意されており、使い分けることができた。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。