フリーケース FC-LL

フリーケース FC-LL

通常単価:
619
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

可変仕切板12枚付きで樹脂製のツールセット・工具箱。
【特長】
・長手方向の仕切は固定、短手方向は自由。
・底に大きなR加工を施しているため、物を取り出しやすい。
・クリアタイプのため中身が見やすい。
・本体/蓋/仕切板材質:ポリプロピレン。
・止具材質:耐衝撃性コーポリマー。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
・部品の収納・整理に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    50
  • 間口 (mm)
    286
  • 奥行 (mm)
    205
  • 詳細タイプ
    フリーケース / 402-8732
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
    279×186×43
  • 最大コマ数
    16
  • 使用条件
    耐熱温度:120℃、耐冷温度:-20℃
  • JANコード
    4963189143356
  • トラスココード
    402-8732

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

619

型番 : FC-LL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 619

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    50
  • 間口 (mm)
    286
  • 奥行 (mm)
    205
  • 詳細タイプ
    402-8732 / フリーケース
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
    279×186×43
  • 最大コマ数
    16
  • 使用条件
    耐熱温度:120℃、耐冷温度:-20℃
  • JANコード
    4963189143356
  • トラスココード
    402-8732
  • 本体材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 付属品
    仕切板
  • 質量(g)
    393

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

フリーケース LL(FC-LL)の仕様

FC-LLの外観

FC-LLの外観

  • 外寸:286×205×50mm
  • 内寸:279×186×43mm
FC-LLの開口時

FC-LLの開口時

FC-LLの内寸

FC-LLの内寸

  • A:279mm
  • B:44mm
  • 深さ:43mm

商品担当おすすめ

板ラチェットレンチ5本組みセット 画像

板ラチェットレンチ5本組みセット

ミスミ

DIYから簡単な工場内作業まで利用可能。コスト重視の方にお勧めの商品。

ペンチ 画像

ペンチ

ミスミ

曲げる・つかむ・つまむ・ひっぱるに最適。

精密ドライバーセット 画像

精密ドライバーセット

ミスミ

ポケットサイズで持ち運びに便利。

フリーケース FC-LLのレビュー

評価 3.5 平均 3.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    小物の部品を発注しているのですが、
    全ての部品が揃うまで無くしてしまう事がありましたが、
    随時ケースに入れる事でその心配がなくなりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ネジなどの小物の分類2016/06/09
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    仕切りを入れるとケースが広がって蓋が締めにくくなる
    小物を整理するには、同梱されている仕切り板の数がもう少しあるとよい
    (オプションで買えるようにしてほしい)
    底の角が丸くなっているので、小さいワッシャなども取り出しやすい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。