ピックアップマグネット フレキシブル式

ピックアップマグネット フレキシブル式
通常単価:
1,436円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・狭い所、入り組んでいる場所、暗い所でも使用出来ます。
・使いやすい手元スイッチでON・OFFがこまめにできて電池が長持ちします。
・強力ネオジム磁石を採用しました。
・自在に曲げられるフレキシブル式です。
・頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上げを施しました。
・高輝度・長寿命の白色LEDを採用しました。
・点検鏡として使えます。
・付属の点検鏡を装着すると、入り組んでいる場所でも確認することができます。(73516)
【用途】
・手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
・鉄・非鉄金属の選別やドリルタップの鉄粉除去に。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

73511

 

73516

ピックアップマグネットの仕様

ピックアップマグネット フレキシブル式:関連画像

73511の外観

  • 本体サイズ 607×20×20mm
  • 製品質量 227g
  • 配向 異方性
  • 吸着力 20N(2kgf)
  • 光度 27,000mcd
  • 電源 単3アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合がある。)
  • 材質 グリップ : アルミ、フレキシブルチューブ : 鉄、マグネット : ネオジム磁石
ピックアップマグネット フレキシブル式:関連画像

73516の外観

  • 本体サイズ 560×18×18mm
  • 製品質量 150g
  • 配向 異方性
  • 吸着力 先端10N(1kgf) 底面20N(2kgf)
  • 光度 27,000mcd
  • 電源 アルカリ電池 LR44 3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合がある。)
  • 材質 グリップ : アルミ、フレキシブルチューブ : 鉄、点検鏡部 : ガラス・ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、マグネット : ネオジム磁石
型番
73511
73516
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
マグネット吸着力
(N)
全長
(mm)
トラスココード 材質 電源 特長 仕様

1,436円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20607332-5962グリップ:アルミ/フレキシブルチューブ:鉄/マグネット:ネオジム磁石単3アルカリ乾電池 2本(モニター用電池付)-ライト付

1,657円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10560-グリップ:アルミ/フレキシブルチューブ:鉄/点検鏡部:ガラス、ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂/マグネット:ネオジム磁石アルカリ電池 LR44 3個(モニター用電池付)点検鏡として使えます。付属の点検鏡を装着、入り組んでいる場所でも確認することができます。ライト・点検鏡付

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

点検鏡 LEDライト付 画像

点検鏡 LEDライト付

シンワ測定

暗くても、狭くても、バッチリ見えるLEDライト付点検鏡 。高輝度LEDライト30,000mcd。

SDカード対応式工業内視鏡 画像

SDカード対応式工業内視鏡

STS

3.5インチ大型液晶モニター、最大4倍ズーム、画像180度回転機能搭載。内蔵メモリーのほか、SDカードに記録可能。

基本情報

商品タイプ マグネットハンド 光度 27000mcd

ピックアップマグネット フレキシブル式のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • カゴからこぼれ落ちてしまった製品を拾う2017/06/20
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    隙間や暗い影となった所でも、確認できる十分な明るさがあります。小物製品のみで使用しているので、どの程度の大きさまで拾えるか解りませんが、磁力の強さも満足しています。価格も安いのでコスパは高いと思います

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。