ピックアップマグネット アンテナ式

ピックアップマグネット アンテナ式
通常単価:
607円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・異方性の強力なマグネットを使用しています。
・アンテナは伸縮自在でクリップ付なので、携帯、保管、使用に便利です。(72290、72291)
・マグネット部の向きを自在に変えられます。(72291)
【用途】
・手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
・鉄・非鉄金属の選別やドリルタップの鉄粉除去に。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

72290/ピックアップマグネット H-2 アンテナ式

手が届かない場所のネジ等を拾うことができるハンドマグネット

手が届かない場所のネジ等を拾うことができるハンドマグネット

  • 本体サイズ 133x11x14mm
  • アンテナ全長 645mm
  • 製品質量 28g
  • 配向 異方性
  • 吸着力 10N 1kgf
  • 材質 本体:真ちゅう

72291/ピックアップマグネット H-3 アンテナ式

手が届かない場所のネジ等を拾うことができるハンドマグネット

手が届かない場所のネジ等を拾うことができるハンドマグネット

マグネット部の向きを自在に変形可能

マグネット部の向きを自在に変形可能

  • 本体サイズ 134x13x13mm
  • アンテナ全長 540mm
  • 製品質量 29g
  • 配向 異方性
  • 吸着力 15N(1.5kgf)
  • 材質 本体:真ちゅう
型番
72290
72291
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
マグネット吸着力
(N)
マグネット径
(mm)
全長
(mm)
材質 特長

607円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1011133~645(可変)本体:真ちゅう-

635円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1513134~540(可変)本体:真ちゅうマグネット部の向きを自在に変えられます。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

マグネット付フレキシブルライト(点検鏡) 画像

マグネット付フレキシブルライト(点検鏡)

新潟精機(SK)

ミラー取付でライト付点検鏡として(φ38mm点検鏡)使用可能。薄暗くて見づらい時に便利な点検鏡です。

LEDフラッシュライト ミニマグライト 画像

LEDフラッシュライト ミニマグライト

マグライト

ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯、ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替え可能です。スモール、シンプルにも関わらず高出力です。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップします。手のひらコート(背抜き)、指先コート、コーティング無しの3種類展開しています。

基本情報

商品タイプ マグネットハンド

ピックアップマグネット アンテナ式のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 手が届かないときに2018/11/06
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    狭い場所に小さなものを落としてしまった際に、周りのものをよけなくても簡単に拾えるので便利に使っています。伸び縮みができるのと、マグネットの向きが変えられるのでどんな場所でもスムーズに使えます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 物を落とした時2018/10/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    マグネットが奥まった狭い場所に入るのでボルトナットなど落とした場合
    に使用しています大変便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。