アルミスタッフ(3m・5m)

アルミスタッフ(3m・5m)
通常単価:
5,783円~
通常出荷日:
2日目

水準測量、高低測量に使用するアルミ標尺。
【特長】
・アルミ合金製で軽量、水にも強い構造。
・各段共通ロックボタンでワンタッチ取り外し可能。
・分解清掃が楽にできる。
・裏面に検測用1mm逆目盛が付いているので、内法測定に使用可能。
・センターラインがあるため、測定が正確に行える。
【用途】
・水準測量、高低測量に便利。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

アルミスタッフの仕様

アルミスタッフ(3m・5m):関連画像

 

76974の外観

 

  • 表面 : 1m毎に黄白色分け。1cm毎に直読数字入。センターライン入。
  • 裏面 : 50cm毎に赤白のロッド目盛
型番
76930
76973
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 質量
(g)
用途 目盛(表面) 目盛(裏面)

6,609円

1個

2日目

4段1750水準測量、高低測量に。1m毎に黄白色分け。1cm毎に直読数字入。センターライン入。50cm毎に赤白のロッド目盛

5,783円

1個

2日目

3段1427水準測量、高低測量に。1m毎に黄白色分け。1cm毎に直読数字入。センターライン入。50cm毎に赤白のロッド目盛

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

オートレベル(SA-24A・SA-28A・SA-32A) 球面脚頭式三脚付 画像

オートレベル(SA-24A・SA-28A・SA-32A) 球面脚頭式三脚付

シンワ測定

球面脚頭三脚がセットの防水構造(IPX4)のオートレベル。土木作業の水平出しに最適。

レーザー距離計 最大40m 画像

レーザー距離計 最大40m

ボッシュ

簡単操作で正確な測定が可能なレーザー距離計。実用的機能を搭載したベーシックモデル。

レーザーロボFine3C 画像

レーザーロボFine3C

シンワ測定

水平継ぎ目無しラインで本体を回転する必要なく、作業性大幅アップ。ホコリや急な雨でも安心な防塵・防水構造。

基本情報

商品タイプ アルミスタッフ 長さの許容差 1mで±3mm テープ長さ(m) 5

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)