アイボトル SCC 白

アイボトル SCC 白

通常単価:
1,531
通常出荷日:
1日目

【材質】
・材質:本体/硼珪酸ガラス、フタ/PF(フェノール樹脂)、 パッキン/フッ素樹脂ライナー

基本スペック

  • 商品タイプ
  • 容量(ml)
    200
  • 外径X高さ(mm)
    φ 66X150
  • キャップ径(mm)
    φ38
  • 商品名
    アイボトル 白 200ml SCC
  • JANコード
    4560111747691
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

1日目

1,531

型番 : 7-2220-03
通常出荷日 1日目
通常単価 1,531
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
  • 容量(ml)
    200
  • 外径X高さ(mm)
    φ 66X150
  • キャップ径(mm)
    φ38
  • 商品名
    アイボトル 白 200ml SCC
  • JANコード
    4560111747691
  • 材質
    本体/硬質ガラス、フタ/PF(フェノール樹脂)、パッキン/テフロンライナー
  • 脚注
    1本あたりの価格です。1000mlのみボトル部にくぼみがあります。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)