ドライエース

ドライエース

通常単価:
24,316
通常出荷日:
1日目

ハンガーが付いていますので、種々の器具に使用可能です(NSのみ)。フード(別売WG-H)は埃等の付着を防止し、また乾燥機(別売WG-KY)と組み合わせることができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    器具乾燥器・保管庫
  • サイズ(cm)
    100X60X110
  • 重量(g)
    8000
  • 商品名
    ワゴン用フード゙WG-H
  • 型番
    WG-H(フード)
  • JANコード
    4560111726214
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

1日目

24,316

型番 : 4-151-23
通常出荷日 1日目
通常単価 24,316
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    器具乾燥器・保管庫
  • サイズ(cm)
    100X60X110
  • 重量(g)
    8000
  • 商品名
    ワゴン用フード゙WG-H
  • 型番
    WG-H(フード)
  • JANコード
    4560111726214
  • 特長
    フード(別売WG-H)は埃等の付着を防止し、また乾燥機(別売WG-KY)と組み合わせることができます。
  • 材質
    本体/鋼鉄パイプ(樹脂被覆)、ビニールカバー/軟質ビニール(t=0.3mm)
  • キャスター(mm)
    φ50双輪(対角ストッパー付き)