アクリル板

アクリル板

通常単価:
2,008円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【材質】
・材質:PMMA(アクリル)

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
幅(mm)

絞り込み

  • 500
  • 1000
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 500
  • 1000
  • 解除
厚さ(mm)

絞り込み

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • アクリル板500X500 2mm
  • アクリル板500X500 3mm
  • アクリル板500X500 4mm
  • アクリル板500X500 5mm
  • アクリル板500X1000 2mm
  • アクリル板500X1000 3mm
  • アクリル板500X1000 4mm
  • アクリル板500X1000 5mm
  • アクリル板1000X1000 2mm
  • アクリル板1000X1000 3mm
  • アクリル板1000X1000 4mm
  • アクリル板1000X1000 5mm
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4560111776684
  • 4560111776691
  • 4560111776707
  • 4560111776714
  • 4560111776721
  • 4560111776738
  • 4560111776745
  • 4560111776752
  • 4560111776769
  • 4560111776776
  • 4560111776783
  • 4560111776790
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
500
500
2
アクリル板500X500 2mm
4560111776684

在庫品1日目

当日出荷可能

2,008

型番 : 6-622-01
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,008
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    2
  • メーカー商品名
    アクリル板500X500 2mm
  • JANコード
    4560111776684
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
500
500
3
アクリル板500X500 3mm
4560111776691

在庫品1日目

当日出荷可能

2,862

型番 : 6-622-02
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,862
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    3
  • メーカー商品名
    アクリル板500X500 3mm
  • JANコード
    4560111776691
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
500
500
4
アクリル板500X500 4mm
4560111776707

在庫品1日目

当日出荷可能

3,584

型番 : 6-622-03
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,584
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    4
  • メーカー商品名
    アクリル板500X500 4mm
  • JANコード
    4560111776707
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
500
500
5
アクリル板500X500 5mm
4560111776714

在庫品1日目

当日出荷可能

4,593

型番 : 6-622-04
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,593
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    5
  • メーカー商品名
    アクリル板500X500 5mm
  • JANコード
    4560111776714
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
500
1000
2
アクリル板500X1000 2mm
4560111776721

1日目

3,737

型番 : 6-623-01
通常出荷日 1日目
通常単価 3,737
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    2
  • メーカー商品名
    アクリル板500X1000 2mm
  • JANコード
    4560111776721
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
500
1000
3
アクリル板500X1000 3mm
4560111776738

1日目

5,448

型番 : 6-623-02
通常出荷日 1日目
通常単価 5,448
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    3
  • メーカー商品名
    アクリル板500X1000 3mm
  • JANコード
    4560111776738
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
500
1000
4
アクリル板500X1000 4mm
4560111776745

20日目

6,979

型番 : 6-623-03
通常出荷日 20日目
通常単価 6,979
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    4
  • メーカー商品名
    アクリル板500X1000 4mm
  • JANコード
    4560111776745
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
500
1000
5
アクリル板500X1000 5mm
4560111776752

在庫品1日目

当日出荷可能

8,916

型番 : 6-623-04
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 8,916
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    5
  • メーカー商品名
    アクリル板500X1000 5mm
  • JANコード
    4560111776752
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
1000
1000
2
アクリル板1000X1000 2mm
4560111776769

1日目

7,159

型番 : 6-624-01
通常出荷日 1日目
通常単価 7,159
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    2
  • メーカー商品名
    アクリル板1000X1000 2mm
  • JANコード
    4560111776769
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
1000
1000
3
アクリル板1000X1000 3mm
4560111776776

1日目

10,537

型番 : 6-624-02
通常出荷日 1日目
通常単価 10,537
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    3
  • メーカー商品名
    アクリル板1000X1000 3mm
  • JANコード
    4560111776776
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
1000
1000
4
アクリル板1000X1000 4mm
4560111776783

1日目

13,419

型番 : 6-624-03
通常出荷日 1日目
通常単価 13,419
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    4
  • メーカー商品名
    アクリル板1000X1000 4mm
  • JANコード
    4560111776783
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)
1枚
1000
1000
5
アクリル板1000X1000 5mm
4560111776790

1日目

17,201

型番 : 6-624-04
通常出荷日 1日目
通常単価 17,201
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    アクリル
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    5
  • メーカー商品名
    アクリル板1000X1000 5mm
  • JANコード
    4560111776790
  • 詳細材質
    PMMA(アクリル)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)