(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

蒸発皿 容量(ml) 100

蒸発皿 容量(ml) 100

通常単価:
3,331
通常出荷日:
1日目

PTFE製

基本スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    100
  • 外径(φmm)
    90
  • メーカー商品名
    テフロン蒸発皿 100ml
  • 内容量
    1枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚

1日目

3,331

型番 : 7-256-08
通常出荷日 1日目
通常単価 3,331
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    100
  • 外径(φmm)
    90
  • メーカー商品名
    テフロン蒸発皿 100ml
  • 仕様詳細
    耐熱温度:260℃

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス球 画像

ステンレス球

アズワン

衝撃試験用鋼球 画像

衝撃試験用鋼球

アズワン

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)