(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

蒸発皿(丸底)

蒸発皿(丸底)

通常単価:
709円~
通常出荷日:
1日目

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性に優れる蒸発皿。
【特長】
・丸底。
・使用温度11℃(代表値)。
【用途】
・試料等の乾燥。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
容量(ml)

絞り込み

  • 30
  • 80
  • 120
  • 170
  • 260
  • 400
  • 750
  • 1000
  • 解除
外径(φmm)

絞り込み

  • 60
  • 80
  • 90
  • 100
  • 120
  • 150
  • 180
  • 210
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • 蒸発ざら(丸底) CW-8
  • 蒸発ざら(丸底)CW-7
  • 蒸発ざら(丸底) CW-6
  • 蒸発ざら(丸底) CW-5
  • 蒸発ざら(丸底) CW-3
  • 蒸発ざら(丸底) CW-2
  • 蒸発ざら(丸底) CW-000
  • 蒸発ざら(丸底) CW-0
  • 解除
メーカー型式

絞り込み

  • CW-8
  • CW-7
  • CW-6
  • CW-5
  • CW-3
  • CW-2
  • CW-000
  • CW-0
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
30
60
蒸発ざら(丸底) CW-000
CW-000

1日目

709

型番 : 5-4066-01
通常出荷日 1日目
通常単価 709
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    30
  • 外径(φmm)
    60
  • メーカー商品名
    蒸発ざら(丸底) CW-000
  • メーカー型式
    CW-000
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1050℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/63%、Al2O3/31%
1枚
80
80
蒸発ざら(丸底) CW-0
CW-0

1日目

963

型番 : 5-4066-02
通常出荷日 1日目
通常単価 963
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    80
  • 外径(φmm)
    80
  • メーカー商品名
    蒸発ざら(丸底) CW-0
  • メーカー型式
    CW-0
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1050℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/63%、Al2O3/31%
1枚
120
90
蒸発ざら(丸底) CW-2
CW-2

1日目

1,487

型番 : 5-4066-03
通常出荷日 1日目
通常単価 1,487
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    120
  • 外径(φmm)
    90
  • メーカー商品名
    蒸発ざら(丸底) CW-2
  • メーカー型式
    CW-2
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1050℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/63%、Al2O3/31%
1枚
170
100
蒸発ざら(丸底) CW-3
CW-3

1日目

1,666

型番 : 5-4066-04
通常出荷日 1日目
通常単価 1,666
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    170
  • 外径(φmm)
    100
  • メーカー商品名
    蒸発ざら(丸底) CW-3
  • メーカー型式
    CW-3
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1050℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/63%、Al2O3/31%
1枚
260
120
蒸発ざら(丸底) CW-5
CW-5

1日目

2,387

型番 : 5-4066-05
通常出荷日 1日目
通常単価 2,387
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    260
  • 外径(φmm)
    120
  • メーカー商品名
    蒸発ざら(丸底) CW-5
  • メーカー型式
    CW-5
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1050℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/63%、Al2O3/31%
1枚
400
150
蒸発ざら(丸底) CW-6
CW-6

1日目

2,880

型番 : 5-4066-06
通常出荷日 1日目
通常単価 2,880
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    400
  • 外径(φmm)
    150
  • メーカー商品名
    蒸発ざら(丸底) CW-6
  • メーカー型式
    CW-6
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1050℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/63%、Al2O3/31%
1枚
750
180
蒸発ざら(丸底)CW-7
CW-7

1日目

4,053

型番 : 5-4066-07
通常出荷日 1日目
通常単価 4,053
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    750
  • 外径(φmm)
    180
  • メーカー商品名
    蒸発ざら(丸底)CW-7
  • メーカー型式
    CW-7
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1050℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/63%、Al2O3/31%
1枚
1000
210
蒸発ざら(丸底) CW-8
CW-8

1日目

5,763

型番 : 5-4066-08
通常出荷日 1日目
通常単価 5,763
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    1000
  • 外径(φmm)
    210
  • メーカー商品名
    蒸発ざら(丸底) CW-8
  • メーカー型式
    CW-8
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1050℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/63%、Al2O3/31%

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

蒸発皿 容量(ml) 30~1000の詳細

蒸発皿 容量(ml) 30~1000 イメージ

蒸発皿 容量(ml) 30~1000 イメージ

共通仕様

  • 材質:シリカ・アルミナ
  • 化学組成:SiO2/77%、Al2O3/13%
  • 耐熱温度:1,050℃(常用)

5-4066-01の仕様

  • 外径:φ60(直径60mm)
  • 容量:30mL

5-4066-02の仕様

  • 外径:φ80(直径80mm)
  • 容量:80mL

5-4066-03の仕様

  • 外径:φ90(直径90mm)
  • 容量:120mL

開発秘話

 

1913年の創業以来、セラミックス製品の開発・製造を通して科学技術と産業の発展に寄与し、社会に貢献できるよう尽力致しております。


商品担当おすすめ

蒸発ざら(平底) φ240mm 1900mL 画像

蒸発ざら(平底) φ240mm 1900mL

アズワン

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れています。

蒸発ざら(丸底) φ240mm 1600mL 画像

蒸発ざら(丸底) φ240mm 1600mL

アズワン

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れています。

蒸発ざら(丸底) φ300mm 3200mL 画像

蒸発ざら(丸底) φ300mm 3200mL

アズワン

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)