(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

灰分測定用灰ざら(丸型)

灰分測定用灰ざら(丸型)

通常単価:
674円~
通常出荷日:
1日目~

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性に優れる灰ざら。
【特長】
・丸型。
・使用温度釉薬有品11℃。
・釉薬無品135℃(※代表値)。
【用途】
・灰分の測定。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
直径X高さ(mm)

絞り込み

  • φ40X10
  • φ50X13
  • φ63X18
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • 灰分測定用灰ざら(丸型) CW-3
  • 灰分測定用灰ざら(丸型) CW-2
  • 灰分測定用灰ざら(丸型) CW-1
  • 解除
メーカー型式

絞り込み

  • CW-3
  • CW-2
  • CW-1
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
φ40X10
灰分測定用灰ざら(丸型) CW-1
CW-1

1日目

674

型番 : 5-4072-01
通常出荷日 1日目
通常単価 674
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 直径X高さ(mm)
    φ40X10
  • メーカー商品名
    灰分測定用灰ざら(丸型) CW-1
  • メーカー型式
    CW-1
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1100℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/77%、Al2O3/13%
1枚
φ50X13
灰分測定用灰ざら(丸型) CW-2
CW-2

1日目

828

型番 : 5-4072-02
通常出荷日 1日目
通常単価 828
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 直径X高さ(mm)
    φ50X13
  • メーカー商品名
    灰分測定用灰ざら(丸型) CW-2
  • メーカー型式
    CW-2
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1100℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/77%、Al2O3/13%
1枚
φ63X18
灰分測定用灰ざら(丸型) CW-3
CW-3

お見積り

918

型番 : 5-4072-03
通常出荷日 お見積り
通常単価 918
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 直径X高さ(mm)
    φ63X18
  • メーカー商品名
    灰分測定用灰ざら(丸型) CW-3
  • メーカー型式
    CW-3
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1100℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/77%、Al2O3/13%

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

灰分測定用灰ざら(丸型)の詳細

灰分測定用灰ざら(丸型) イメージ

灰分測定用灰ざら(丸型) イメージ

共通仕様

  • 材質:シリカ・アルミナ
  • 化学組成:SiO2/53%、Al2O3/41%
  • 耐熱温度:1,100℃(常用)

5-4072-01の仕様

  • 直径×高さ:φ40×10(直径40×10mm)

5-4072-02の仕様

  • 直径×高さ:φ50×13(直径50×13mm)

5-4072-03の仕様

  • 直径×高さ:φ63×18(直径63×18mm)

開発秘話

 

1913年の創業以来、セラミックス製品の開発・製造を通して科学技術と産業の発展に寄与し、社会に貢献できるよう尽力致しております。


商品担当おすすめ

灰分測定用灰ざら 角形 #1 無釉薬 画像

灰分測定用灰ざら 角形 #1 無釉薬

アズワン

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れています。

灰分測定用灰ざら 角形 #3 無釉薬 画像

灰分測定用灰ざら 角形 #3 無釉薬

アズワン

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れています。

蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm) 画像

蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

ニッカトー

粉砕・混合・粉体研究機器の平底蒸発皿です。
酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

灰分測定用灰ざら(丸型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)