(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

るつぼ用マッフル

るつぼ用マッフル

通常単価:
1,577円~
通常出荷日:
1日目~

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性に優れる三角架。
【特長】
・三角架とふたをセットして使用することにより、マッフルとして使用可能。
【用途】
・るつぼ等の加熱用。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
外径(口径)X高さ(mm)

絞り込み

  • φ80X46
  • φ80X63
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • るつぼ用マッフル ふた
  • るつぼ用マッフル 三角架
  • 解除
メーカー型式

絞り込み

  • フタ
  • 三角架
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
φ80X63
るつぼ用マッフル 三角架
三角架

お見積り

2,746

型番 : 5-4073-01
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,746
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • その他
    オプション
  • 外径(口径)X高さ(mm)
    φ80X63
  • メーカー商品名
    るつぼ用マッフル 三角架
  • メーカー型式
    三角架
  • 特長1
    三角架とフタとをセットして使用する事により、マッフルとして使用できます。
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1550℃(常用)、適合るつぼ:CW-A0・A1・A2、CW-B000・B00・B0・B1・B2、CW-C0・C1・C3(P.979)
  • 化学組成
    Al2O3/69%、SiO2/28%
1個
φ80X46
るつぼ用マッフル ふた
フタ

1日目

1,577

型番 : 5-4073-02
通常出荷日 1日目
通常単価 1,577
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • その他
    オプション
  • 外径(口径)X高さ(mm)
    φ80X46
  • メーカー商品名
    るつぼ用マッフル ふた
  • メーカー型式
    フタ
  • 特長1
    三角架とフタとをセットして使用する事により、マッフルとして使用できます。
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1550℃(常用)、適合るつぼ:CW-A0・A1・A2、CW-B000・B00・B0・B1・B2、CW-C0・C1・C3(P.979)
  • 化学組成
    Al2O3/69%、SiO2/28%

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

るつぼ用マッフルの詳細

るつぼ用マッフル イメージ

るつぼ用マッフル イメージ

共通仕様

  • 化学組成:Al2O3/69%、SiO2/28%
  • 耐熱温度:1,550℃(常用)
  • 適用るつぼ:CW-A0・A1・A2、CW-B000・B00・B0・B1・B2、CW-C0・C1・C3

5-4073-01の仕様

  • 三角架
  • 外径×高さ:φ80×63(直径80×63mm)

5-4073-02の仕様

  • フタ
  • 外径×高さ:φ80×46(直径80×46mm)

開発秘話

 

1913年の創業以来、セラミックス製品の開発・製造を通して科学技術と産業の発展に寄与し、社会に貢献できるよう尽力致しております。


商品担当おすすめ

るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質 画像

るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

東京硝子器械

ルミナの含有率を高めたムライト質のため、耐火度が増し破損が減少しました。上下とも、同じ寸法です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)