(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルツボ(SiC)

ルツボ(SiC)

通常単価:
9,006円~
通常出荷日:
1日目

耐熱衝撃性・耐化学浸食性等に優れています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
容量(ml)

絞り込み

  • 100
  • 500
  • 解除
その他

絞り込み

  • オプション
  • 解除
外径(口径)X高さ(mm)

絞り込み

  • φ60X70
  • φ63X6
  • φ100X115
  • φ103X6
  • 解除
仕様

絞り込み

  • 100用フタ
  • 500用フタ
  • -
  • 解除
重量・内容量(g)

絞り込み

  • 60
  • 150
  • 250
  • 720
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
100
-
φ60X70
-
250

1日目

11,256

型番 : 5-5603-01
通常出荷日 1日目
通常単価 11,256
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    100
  • その他
    -
  • 外径(口径)X高さ(mm)
    φ60X70
  • 仕様
    -
  • 重量・内容量(g)
    250
  • メーカー商品名
    ルツボ(Sic)100cc
  • 特長1
    耐熱衝撃性・耐化学浸食性等に優れています。
  • 脚注
    本体にフタは付属していません。
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1350℃
  • 化学組成
    SiC/79.0%以上、Si/20.0%以下、SiO2/0.2%以下
1個
500
-
φ100X115
-
720

1日目

31,521

型番 : 5-5603-02
通常出荷日 1日目
通常単価 31,521
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    500
  • その他
    -
  • 外径(口径)X高さ(mm)
    φ100X115
  • 仕様
    -
  • 重量・内容量(g)
    720
  • メーカー商品名
    ルツボ(Sic) 500cc
  • 特長1
    耐熱衝撃性・耐化学浸食性等に優れています。
  • 脚注
    本体にフタは付属していません。
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1350℃
  • 化学組成
    SiC/79.0%以上、Si/20.0%以下、SiO2/0.2%以下
1個
-
オプション
φ63X6
100用フタ
60

1日目

9,006

型番 : 5-5603-11
通常出荷日 1日目
通常単価 9,006
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    -
  • その他
    オプション
  • 外径(口径)X高さ(mm)
    φ63X6
  • 仕様
    100用フタ
  • 重量・内容量(g)
    60
  • メーカー商品名
    ルツボ(Sic)100cc用蓋
  • 特長1
    -
  • 脚注
    本体にフタは付属していません。
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1350℃
  • 化学組成
    SiC/79.0%以上、Si/20.0%以下、SiO2/0.2%以下
1個
-
オプション
φ103X6
500用フタ
150

1日目

10,807

型番 : 5-5603-12
通常出荷日 1日目
通常単価 10,807
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml)
    -
  • その他
    オプション
  • 外径(口径)X高さ(mm)
    φ103X6
  • 仕様
    500用フタ
  • 重量・内容量(g)
    150
  • メーカー商品名
    ルツボ(Sic) 500cc用蓋
  • 特長1
    耐熱衝撃性・耐化学浸食性等に優れています。
  • 脚注
    本体にフタは付属していません。
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1350℃
  • 化学組成
    SiC/79.0%以上、Si/20.0%以下、SiO2/0.2%以下

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス球 画像

ステンレス球

アズワン

衝撃試験用鋼球 画像

衝撃試験用鋼球

アズワン

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)