カーメックスねじ切りキット

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KEG20
KEG25
KIG20
KIG25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ ねじ切りバイト チップ材種

24,899円

1個

3日目

25mmシャンクのバイト無SER 2020 K16 (1本)16 ER A60 P25C/16 ER G60 P25C/16 ER 0.75 ISO P25C/16 ER 1.0 ISO P25C/16 ER 1.25 ISO P25C/16 ER 1.5 ISO P25C/16 ER 1.75 ISO P25C/16 ER 2.0 ISO P25C/16 ER 2.5 ISO P25C/16 ER 3.0 ISO P25C

25,899円

1個

3日目

25mmシャンクのバイト付SER 2020 K16 (1本)16 ER A60 P25C/16 ER G60 P25C/16 ER 0.75 ISO P25C/16 ER 1.0 ISO P25C/16 ER 1.25 ISO P25C/16 ER 1.5 ISO P25C/16 ER 1.75 ISO P25C/16 ER 2.0 ISO P25C/16 ER 2.5 ISO P25C/16 ER 3.0 ISO P25C

24,899円

1個

3日目

25mmシャンクのバイト無SIR 0020 P16(1本)16 IR A60 P25C/16 IR G60 P25C/16 IR 0.75 ISO P25C/16 IR 1.0 ISO P25C/16 IR 1.25 ISO P25C/16 IR 1.5 ISO P25C/16 IR 1.75 ISO P25C/16 IR 2.0 ISO P25C/16 IR 2.5 ISO P25C/16 IR 3.0 ISO P25C

28,899円

1個

3日目

25mmシャンクのバイト付SIR 0020 P16(1本)16 IR A60 P25C/16 IR G60 P25C/16 IR 0.75 ISO P25C/16 IR 1.0 ISO P25C/16 IR 1.25 ISO P25C/16 IR 1.5 ISO P25C/16 IR 1.75 ISO P25C/16 IR 2.0 ISO P25C/16 IR 2.5 ISO P25C/16 IR 3.0 ISO P25C

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 ねじ切り

カーメックスねじ切りキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)