DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップNPT- 60°仕上げ刃付

DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップNPT- 60°仕上げ刃付
通常単価:
1,673
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。
・広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。
・右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。
・工具コストを軽減します。
・独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。
・チップの装填やコーナーの交換が簡単です。
・DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
16UERL8NPT6BMA
16UERL8NPT6MXC
16UERL11.5NPT6BMA
16UERL11.5NPT6MXC
16UERL14NPT6BMA
16UERL14NPT6MXC
16UIRL8NPT6BMA
16UIRL8NPT6MXC
16UIRL11.5NPT6BMA
16UIRL11.5NPT6MXC
16UIRL14NPT6BMA
16UIRL14NPT6MXC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) カーメックス材種 特長

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径8BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径8MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径11.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径11.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径14BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径14MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径8BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径8MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径14BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径14MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ I.C.インチ 3/8U L(mm) 16U
X(mm) 1.6 T(mm) 4.5 Y(mm) 6.9

DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップNPT- 60°仕上げ刃付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)