DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップUN-ユニファイねじ60°仕上げ刃付

DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップUN-ユニファイねじ60°仕上げ刃付
通常単価:
1,673
通常出荷日:
お見積り

6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。

PDF

型番

48 の型番候補があります候補を表示

型番
16UERL5UN6BMA
16UERL5UN6MXC
16UERL6UN6BMA
16UERL6UN6MXC
16UERL7UN6BMA
16UERL7UN6MXC
16UERL8UN6BMA
16UERL8UN6MXC
16UERL9UN6BMA
16UERL9UN6MXC
16UERL10UN6BMA
16UERL10UN6MXC
16UERL11UN6BMA
16UERL11UN6MXC
16UERL11.5UN6BMA
16UERL11.5UN6MXC
16UERL12UN6BMA
16UERL12UN6MXC
16UERL13UN6BMA
16UERL13UN6MXC
16UERL14UN6BMA
16UERL14UN6MXC
16UERL16UN6BMA
16UERL16UN6MXC
16UIRL5UN6BMA
16UIRL5UN6MXC
16UIRL6UN6BMA
16UIRL6UN6MXC
16UIRL7UN6BMA
16UIRL7UN6MXC
16UIRL8UN6BMA
16UIRL8UN6MXC
16UIRL9UN6BMA
16UIRL9UN6MXC
16UIRL10UN6BMA
16UIRL10UN6MXC
16UIRL11UN6BMA
16UIRL11UN6MXC
16UIRL11.5UN6BMA
16UIRL11.5UN6MXC
16UIRL12UN6BMA
16UIRL12UN6MXC
16UIRL13UN6BMA
16UIRL13UN6MXC
16UIRL14UN6BMA
16UIRL14UN6MXC
16UIRL16UN6BMA
16UIRL16UN6MXC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) カーメックス材種 特長

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径6BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径6MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径7BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径7MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径8BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径8MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径9BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径9MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径10BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径10MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径11BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径11MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径11.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径11.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径12BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径12MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径13BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径13MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径14BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径14MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径16BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径16MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径6BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径6MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径7BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径7MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径8BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径8MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径9BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径9MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径10BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径10MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径12BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径12MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径13BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径13MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径14BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径14MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径16BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径16MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ ねじ種類(ねじ切り用) ユニファイ60° I.C.インチ 3/8U
L(mm) 16U X(mm) 1.6 T(mm) 4.5
Y(mm) 6.9

DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップUN-ユニファイねじ60°仕上げ刃付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)