DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップISO-メートルねじ60°仕上げ刃付

DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップISO-メートルねじ60°仕上げ刃付
通常単価:
1,673
通常出荷日:
お見積り

6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。

PDF

型番

36 の型番候補があります候補を表示

型番
16UERL1.5ISO6BMA
16UERL1.5ISO6MXC
16UERL1.75ISO6BMA
16UERL1.75ISO6MXC
16UERL2.0ISO6BMA
16UERL2.0ISO6MXC
16UERL2.5ISO6BMA
16UERL2.5ISO6MXC
16UERL3.0ISO6BMA
16UERL3.0ISO6MXC
16UERL3.5ISO6BMA
16UERL3.5ISO6MXC
16UERL4.0ISO6BMA
16UERL4.0ISO6MXC
16UERL4.5ISO6BMA
16UERL4.5ISO6MXC
16UERL5.0ISO6BMA
16UERL5.0ISO6MXC
16UIRL1.5ISO6BMA
16UIRL1.5ISO6MXC
16UIRL1.75ISO6BMA
16UIRL1.75ISO6MXC
16UIRL2.0ISO6BMA
16UIRL2.0ISO6MXC
16UIRL2.5ISO6BMA
16UIRL2.5ISO6MXC
16UIRL3.0ISO6BMA
16UIRL3.0ISO6MXC
16UIRL3.5ISO6BMA
16UIRL3.5ISO6MXC
16UIRL4.0ISO6BMA
16UIRL4.0ISO6MXC
16UIRL4.5ISO6BMA
16UIRL4.5ISO6MXC
16UIRL5.0ISO6BMA
16UIRL5.0ISO6MXC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) カーメックス材種 特長

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.75BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.75MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径3BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径3MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径3.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径3.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径4BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径4MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径4.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径4.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.75BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.75MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径3BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径3MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径3.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径3.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径4BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径4MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径4.5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径4.5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径5BMA6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径5MXC6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ ねじ種類(ねじ切り用) ISOメートル60° I.C.インチ 3/8U
L(mm) 16U X(mm) 1.6 T(mm) 4.5
Y(mm) 6.9

DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップISO-メートルねじ60°仕上げ刃付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)