DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップ仕上げ刃無し60°

DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップ仕上げ刃無し60°
通常単価:
1,673
通常出荷日:
お見積り

6コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
16UERLAG60-6BMA
16UERLAG60-6MXC
16UERLG60-6BMA
16UERLG60-6MXC
16UERLN60-6BMA
16UERLN60-6MXC
16UIRLAG60-6BMA
16UIRLAG60-6MXC
16UIRLG60-6BMA
16UIRLG60-6MXC
16UIRLN60-6BMA
16UIRLN60-6MXC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) カーメックス材種 X
(mm)
Y
(mm)
特長

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径48-80.5-3.0BMA1.47.16コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径48-80.5-3.0MXC1.47.16コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径14-81.75-3.0BMA1.47.16コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径14-81.75-3.0MXC1.47.16コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径7-53.5-5.0BMA1.27.36コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径7-53.5-5.0MXC1.27.36コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径48-80.5-3.0BMA1.47.16コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径48-80.5-3.0MXC1.47.16コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径14-81.75-3.0BMA1.47.16コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径14-81.75-3.0MXC1.47.16コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径7-53.5-5.0BMA1.27.36コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径7-53.5-5.0MXC1.27.36コーナーの切刃が使用できるため生産性が向上します。広範囲の仕上切刃付・仕上刃無の標準ねじをUスタイルに取り込んでいます。右ねじ・左ねじが同じチップで加工できます。工具コストを軽減します。独自の設計によるアンビルにより、振動を抑え、切刃を下からガッチリ支えます。チップの装填やコーナーの交換が簡単です。DSI専用に設計された強靱なホルダーを揃えています。

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ねじ種類(ねじ切り用) 汎用60° I.C.インチ 3/8U L(mm) 16U
T(mm) 4.5

DSI 両面切刃付旋盤用ねじ切りチップ仕上げ刃無し60°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)