TYPE Z - NPT 60°

TYPE Z - NPT 60°
通常単価:
1,440
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・4.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ2種類のコーティング材種(BMA&MXC)で登場。
・広範囲のねじ種類に対応。

PDF

型番

20 の型番候補があります候補を表示

型番
16ERZ8NPTBMA
16ERZ8NPTMXC
16ERZ11.5NPTBMA
16ERZ11.5NPTMXC
16ERZ14NPTBMA
16ERZ14NPTMXC
16ERZ18NPTBMA
16ERZ18NPTMXC
16ERZ27NPTBMA
16ERZ27NPTMXC
16IRZ8NPTBMA
16IRZ8NPTMXC
16IRZ11.5NPTBMA
16IRZ11.5NPTMXC
16IRZ14NPTBMA
16IRZ14NPTMXC
16IRZ18NPTBMA
16IRZ18NPTMXC
16IRZ27NPTBMA
16IRZ27NPTMXC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) カーメックス材種 X
(mm)
Y
(mm)
タイプ

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径8BMA1.21.7Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径8MXC1.21.7Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径11.5BMA1.01.4Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径11.5MXC1.01.4Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径14BMA1.01.2Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径14MXC1.01.2Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径18BMA1.01.0Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径18MXC1.01.0Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径27BMA1.00.8Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径27MXC1.00.8Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径8BMA1.21.7Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径8MXC1.21.7Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11.5BMA1.01.4Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11.5MXC1.01.4Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径14BMA1.01.2Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径14MXC1.01.2Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径18BMA1.01.0Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径18MXC1.01.0Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径27BMA1.00.8Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径27MXC1.00.8Z(4..1mm厚 ねじ切りチップ)

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
勝手 右勝手 I.C.インチ 3/8 L(mm) 16

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)