TYPE Z - ISO メートルねじ

TYPE Z - ISO メートルねじ
通常単価:
1,440円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・4.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ2種類のコーティング材種(BMA&MXC)で登場。
・広範囲のねじ種類に対応。

PDF

型番

36 の型番候補があります候補を表示

型番
16ERZ0.5ISOBMA
16ERZ0.5ISOMXC
16ERZ0.75ISOBMA
16ERZ0.75ISOMXC
16ERZ1.0ISOBMA
16ERZ1.0ISOMXC
16ERZ1.5ISOBMA
16ERZ1.5ISOMXC
16ERZ1.25ISOBMA
16ERZ1.25ISOMXC
16ERZ1.75ISOBMA
16ERZ1.75ISOMXC
16ERZ2.0ISOBMA
16ERZ2.0ISOMXC
16ERZ2.5ISOBMA
16ERZ2.5ISOMXC
16ERZ3.0ISOBMA
16ERZ3.0ISOMXC
16IRZ0.5ISOBMA
16IRZ0.5ISOMXC
16IRZ0.75ISOBMA
16IRZ0.75ISOMXC
16IRZ1.0ISOBMA
16IRZ1.0ISOMXC
16IRZ1.5ISOBMA
16IRZ1.5ISOMXC
16IRZ1.25ISOBMA
16IRZ1.25ISOMXC
16IRZ1.75ISOBMA
16IRZ1.75ISOMXC
16IRZ2.0ISOBMA
16IRZ2.0ISOMXC
16IRZ2.5ISOBMA
16IRZ2.5ISOMXC
16IRZ3.0ISOBMA
16IRZ3.0ISOMXC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) カーメックス材種 Y
(mm)
特長

1,790円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径0.5BMA0.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,790円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径0.5MXC0.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,790円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径0.75BMA0.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,790円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径0.75MXC0.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1BMA0.74.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1MXC0.74.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.5BMA1.04.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.5MXC1.04.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.25BMA0.94.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.25MXC0.94.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.75BMA1.24.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.75MXC1.24.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2BMA1.34.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2MXC1.34.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2.5BMA1.54.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2.5MXC1.54.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径3BMA1.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径3MXC1.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,790円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径0.5BMA0.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,790円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径0.5MXC0.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,790円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径0.75BMA0.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,790円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径0.75MXC0.64.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1BMA0.74.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1MXC0.74.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.5BMA1.04.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.5MXC1.04.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.25BMA0.94.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.25MXC0.94.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.75BMA1.24.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.75MXC1.24.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2BMA1.34.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2MXC1.34.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2.5BMA1.54.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2.5MXC1.54.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径3BMA1.54.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

1,440円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径3MXC1.54.1㎜厚の旋盤用ねじ切りチップ*2種類のコーティング材種(BMA& MXC)で登場!*広範囲のねじ種類に対応

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
勝手 右勝手 ねじ種類(ねじ切り用) ISOメートル60° I.C.インチ 3/8
L(mm) 16 X(mm) 1.3

TYPE Z - ISO メートルねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)