(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーチカルツール Trapez-DIN 103 トラペーズ台形ねじ30°

バーチカルツール Trapez-DIN 103 トラペーズ台形ねじ30°
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
5,130
通常出荷日:
お見積り

カーメックス社のバーチカルツールです。

PDF

型番

18 の型番候補があります候補を表示

型番
27VEL9TRBMA
27VEL9TRMXC
27VEL9TRP25C
27VEL10TRBMA
27VEL10TRMXC
27VEL10TRP25C
27VEL12TRBMA
27VEL12TRMXC
27VEL12TRP25C
27VER9TRBMA
27VER9TRMXC
27VER9TRP25C
27VER10TRBMA
27VER10TRMXC
27VER10TRP25C
27VER12TRBMA
27VER12TRMXC
27VER12TRP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) カーメックス材種

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 左勝手 外径 9 BMA

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 左勝手 外径 9 MXC

5,130円

10個

お見積り

左勝手 外径 9 P25C

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 左勝手 外径 10 BMA

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 左勝手 外径 10 MXC

5,130円

10個

お見積り

左勝手 外径 10 P25C

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 左勝手 外径 12 BMA

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 左勝手 外径 12 MXC

5,130円

10個

お見積り

左勝手 外径 12 P25C

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 右勝手 外径 9 BMA

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 右勝手 外径 9 MXC

5,130円

10個

お見積り

右勝手 外径 9 P25C

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 右勝手 外径 10 BMA

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 右勝手 外径 10 MXC

5,130円

10個

お見積り

右勝手 外径 10 P25C

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 右勝手 外径 12 BMA

5,130円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 右勝手 外径 12 MXC

5,130円

10個

お見積り

右勝手 外径 12 P25C

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ねじ種類(ねじ切り用) 台形30° I.C.インチ 5/8 L(mm) 27
X(mm) 1.8 T(mm) 10.4 Y(mm) 5.2

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

バーチカルツール Trapez-DIN 103 トラペーズ台形ねじ30°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)