バーチカルツール ISO-メートルねじ60°仕上げ刃付

型番

84 の型番候補があります候補を表示

型番
16VEL0.5ISOBMA
16VEL0.5ISOMXC
16VEL0.5ISOP25C
16VEL0.8ISOBMA
16VEL0.8ISOMXC
16VEL0.8ISOP25C
16VEL0.75ISOBMA
16VEL0.75ISOMXC
16VEL0.75ISOP25C
16VEL1.0ISOBMA
16VEL1.0ISOMXC
16VEL1.0ISOP25C
16VEL1.5ISOBMA
16VEL1.5ISOMXC
16VEL1.5ISOP25C
16VEL1.25SOBMA
16VEL1.25SOMXC
16VEL1.25SOP25C
16VEL1.75ISOBMA
16VEL1.75ISOMXC
16VEL1.75ISOP25C
16VEL2.0ISOBMA
16VEL2.0ISOMXC
16VEL2.0ISOP25C
16VEL2.5ISOBMA
16VEL2.5ISOMXC
16VEL2.5ISOP25C
16VEL3.0ISOBMA
16VEL3.0ISOMXC
16VEL3.0ISOP25C
16VER0.5ISOBMA
16VER0.5ISOMXC
16VER0.5ISOP25C
16VER0.8ISOBMA
16VER0.8ISOMXC
16VER0.8ISOP25C
16VER0.75ISOBMA
16VER0.75ISOMXC
16VER0.75ISOP25C
16VER1.0ISOBMA
16VER1.0ISOMXC
16VER1.0ISOP25C
16VER1.5ISOBMA
16VER1.5ISOMXC
16VER1.5ISOP25C
16VER1.25SOBMA
16VER1.25SOMXC
16VER1.25SOP25C
16VER1.75ISOBMA
16VER1.75ISOMXC
16VER1.75ISOP25C
16VER2.0ISOBMA
16VER2.0ISOMXC
16VER2.0ISOP25C
16VER2.5ISOBMA
16VER2.5ISOMXC
16VER2.5ISOP25C
16VER3.0ISOBMA
16VER3.0ISOMXC
16VER3.0ISOP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
T
(mm)
Y
(mm)

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径0.53/8BMA161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径0.53/8MXC161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径0.53/8P25C161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径0.83/8BMA161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径0.83/8MXC161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径0.83/8P25C161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径0.753/8BMA161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径0.753/8MXC161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径0.753/8P25C161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径13/8BMA161.03.60.7

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径13/8MXC161.03.60.7

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径13/8P25C161.03.60.7

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径1.53/8BMA161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径1.53/8MXC161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径1.53/8P25C161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径1.253/8BMA161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径1.253/8MXC161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径1.253/8P25C161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径1.753/8BMA161.03.61.2

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径1.753/8MXC161.03.61.2

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径1.753/8P25C161.03.61.2

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径23/8BMA161.03.61.3

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径23/8MXC161.03.61.3

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径23/8P25C161.03.61.3

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径2.53/8BMA161.03.61.5

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径2.53/8MXC161.03.61.5

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径2.53/8P25C161.03.61.5

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径33/8BMA161.03.61.7

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径33/8MXC161.03.61.7

2,210円

10個

お見積り

左勝手外径33/8P25C161.03.61.7

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径0.53/8BMA161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径0.53/8MXC161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径0.53/8P25C161.03.60.6

2,210円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径0.83/8BMA161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径0.83/8MXC161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径0.83/8P25C161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径0.753/8BMA161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径0.753/8MXC161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径0.753/8P25C161.03.60.6

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径13/8BMA161.03.60.7

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径13/8MXC161.03.60.7

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径13/8P25C161.03.60.7

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径1.53/8BMA161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径1.53/8MXC161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径1.53/8P25C161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径1.253/8BMA161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径1.253/8MXC161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径1.253/8P25C161.03.60.9

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径1.753/8BMA161.03.61.2

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径1.753/8MXC161.03.61.2

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径1.753/8P25C161.03.61.2

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径23/8BMA161.03.61.3

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径23/8MXC161.03.61.3

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径23/8P25C161.03.61.3

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径2.53/8BMA161.03.61.5

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径2.53/8MXC161.03.61.5

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径2.53/8P25C161.03.61.5

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径33/8BMA161.03.61.7

2,210円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径33/8MXC161.03.61.7

2,210円

10個

お見積り

右勝手外径33/8P25C161.03.61.7

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ ねじ種類(ねじ切り用) ISOメートル60°

バーチカルツール ISO-メートルねじ60°仕上げ刃付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)