VAMバム

型番

18 の型番候補があります候補を表示

型番
16ER8VAMBMA
16ER8VAMMXC
16ER8VAMP25C
16IR8VAMBMA
16IR8VAMMXC
16IR8VAMP25C
22ER5VAMBMA
22ER5VAMMXC
22ER5VAMP25C
22ER6VAMBMA
22ER6VAMMXC
22ER6VAMP25C
22IR5VAMBMA
22IR5VAMMXC
22IR5VAMP25C
22IR6VAMBMA
22IR6VAMMXC
22IR6VAMP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
接続No.あるいはサイズ

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径83/8BMA161.71.82 3/8 - 2 7/8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径83/8MXC161.71.82 3/8 - 2 7/8

1,520円

10個

お見積り

外径83/8P25C161.71.82 3/8 - 2 7/8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径83/8BMA161.71.82 3/8 - 2 7/8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径83/8MXC161.71.82 3/8 - 2 7/8

1,520円

10個

お見積り

内径83/8P25C161.71.82 3/8 - 2 7/8

2,160円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径51/2BMA222.42.75 - 13 3/8

2,160円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径51/2MXC222.42.75 - 13 3/8

2,160円

10個

お見積り

外径51/2P25C222.42.75 - 13 3/8

2,160円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径61/2BMA222.42.43 1/2 - 4 1/2

2,160円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径61/2MXC222.42.43 1/2 - 4 1/2

2,160円

10個

お見積り

外径61/2P25C222.42.43 1/2 - 4 1/2

2,160円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径51/2BMA222.42.55 - 13 3/8

2,160円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径51/2MXC222.42.55 - 13 3/8

2,160円

10個

お見積り

内径51/2P25C222.42.55 - 13 3/8

2,160円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径61/2BMA222.52.53 1/2 - 4 1/2

2,160円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径61/2MXC222.52.53 1/2 - 4 1/2

2,160円

10個

お見積り

内径61/2P25C222.52.53 1/2 - 4 1/2

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
TAPER IPF 0.75

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)