V-0.038R

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
27ER4API382BMA
27ER4API382MXC
27ER4API382P25C
27ER4API383BMA
27ER4API383MXC
27ER4API383P25C
27IR4API382BMA
27IR4API382MXC
27IR4API382P25C
27IR4API383BMA
27IR4API383MXC
27IR4API383P25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) TAPER IPF カーメックス材種 接続No.あるいはサイズ

2,951円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2BMANC23 - NC50

2,951円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径2MXCNC23 - NC50

2,951円

10個

お見積り

外径2P25CNC23 - NC50

2,951円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径3BMANC56 - NC77

2,951円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径3MXCNC56 - NC77

2,951円

10個

お見積り

外径3P25CNC56 - NC77

2,951円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2BMANC23 - NC50

2,951円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径2MXCNC23 - NC50

2,951円

10個

お見積り

内径2P25CNC23 - NC50

2,951円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径3BMANC56 - NC77

2,951円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径3MXCNC56 - NC77

2,951円

10個

お見積り

内径3P25CNC56 - NC77

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
山数(ねじ切り用) 4 I.C.インチ 5/8 L(mm) 27
X(mm) 2.1 Y(mm) 2.8

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)