V-0.040

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
22ER5API403BMA
22ER5API403MXC
22ER5API403P25C
22IR5API403BMA
22IR5API403MXC
22IR5API403P25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) カーメックス材種 接続No.あるいはサイズ

2,165円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径BMA2 3/8 - 4 1/2 REG

2,165円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径MXC2 3/8 - 4 1/2 REG

2,165円

10個

お見積り

外径P25C2 3/8 - 4 1/2 REG

2,165円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径BMA2 3/8 - 4 1/2 REG

2,165円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径MXC2 3/8 - 4 1/2 REG

2,165円

10個

お見積り

内径P25C2 3/8 - 4 1/2 REG

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
山数(ねじ切り用) 5 I.C.インチ 1/2 TAPER IPF 3
L(mm) 22 X(mm) 1.8 Y(mm) 2.5

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)