OIL THREAD油井管用ねじAPI ROUND

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
16ER8APIRDBMA
16ER8APIRDMXC
16ER8APIRDP25C
16ER10APIRDBMA
16ER10APIRDMXC
16ER10APIRDP25C
16IR8APIRDBMA
16IR8APIRDMXC
16IR8APIRDP25C
16IR10APIRDBMA
16IR10APIRDMXC
16IR10APIRDP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) カーメックス材種 X
(mm)
Y
(mm)

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径8BMA1.31.6

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径8MXC1.31.6

1,520円

10個

お見積り

外径8P25C1.31.6

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径10BMA1.51.4

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径10MXC1.51.4

1,520円

10個

お見積り

外径10P25C1.51.4

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径8BMA1.31.6

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径8MXC1.31.6

1,520円

10個

お見積り

内径8P25C1.31.6

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径10BMA1.51.4

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径10MXC1.51.4

1,520円

10個

お見積り

内径10P25C1.51.4

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ねじ種類(ねじ切り用) 油井管用ラウンド I.C.インチ 3/8 TAPER IPF 0.75
L(mm) 16

OIL THREAD油井管用ねじAPI ROUNDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)