PG(DIN 40430)

型番

18 の型番候補があります候補を表示

型番
11IR18PGBMA
11IR18PGMXC
11IR18PGP25C
16ER16PGBMA
16ER16PGMXC
16ER16PGP25C
16ER18PGBMA
16ER18PGMXC
16ER18PGP25C
16ER20PGBMA
16ER20PGMXC
16ER20PGP25C
16IR16PGBMA
16IR16PGMXC
16IR16PGP25C
16IR18PGBMA
16IR18PGMXC
16IR18PGP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
PGねじ

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径181/4BMA110.80.9(PG 9)

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径181/4MXC110.80.9(PG 9)

1,520円

10個

お見積り

内径181/4P25C110.80.9(PG 9)

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径163/8BMA160.81.0(PG21,29,36,42,48)

1,520円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径163/8MXC160.81.0(PG21,29,36,42,48)

1,520円

10個

お見積り

外径163/8P25C160.81.0(PG21,29,36,42,48)

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径183/8BMA160.80.9(PG9,11,13.5,16)

1,520円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径183/8MXC160.80.9(PG9,11,13.5,16)

1,520円

10個

お見積り

外径183/8P25C160.80.9(PG9,11,13.5,16)

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径203/8BMA160.70.8(PG 7)

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径203/8MXC160.70.8(PG 7)

1,520円

10個

お見積り

外径203/8P25C160.70.8(PG 7)

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径163/8BMA160.81.0(PG21,29,36,42,48)

1,520円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径163/8MXC160.81.0(PG21,29,36,42,48)

1,520円

10個

お見積り

内径163/8P25C160.81.0(PG21,29,36,42,48)

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径183/8BMA160.80.9(PG9,11,13.5,16)

1,520円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径183/8MXC160.80.9(PG9,11,13.5,16)

1,520円

10個

お見積り

内径183/8P25C160.80.9(PG9,11,13.5,16)

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
勝手 右勝手

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)