ゼイゲ(のこ刃ねじ)

型番

60 の型番候補があります候補を表示

型番
16EL2SAGEBMA
16EL2SAGEMXC
16EL2SAGEP25C
16ER2SAGEBMA
16ER2SAGEMXC
16ER2SAGEP25C
16IL2SAGEBMA
16IL2SAGEMXC
16IL2SAGEP25C
16IR2SAGEBMA
16IR2SAGEMXC
16IR2SAGEP25C
22EL3SAGEBMA
22EL3SAGEMXC
22EL3SAGEP25C
22EL4SAGEBMA
22EL4SAGEMXC
22EL4SAGEP25C
22ER3SAGEBMA
22ER3SAGEMXC
22ER3SAGEP25C
22ER4SAGEBMA
22ER4SAGEMXC
22ER4SAGEP25C
22IL3SAGEBMA
22IL3SAGEMXC
22IL3SAGEP25C
22IL4SAGEBMA
22IL4SAGEMXC
22IL4SAGEP25C
22IR3SAGEBMA
22IR3SAGEMXC
22IR3SAGEP25C
22IR4SAGEBMA
22IR4SAGEMXC
22IR4SAGEP25C
22UEL5SAGEBMA
22UEL5SAGEMXC
22UEL5SAGEP25C
22UEL6SAGEBMA
22UEL6SAGEMXC
22UEL6SAGEP25C
22UER5SAGEBMA
22UER5SAGEMXC
22UER5SAGEP25C
22UER6SAGEBMA
22UER6SAGEMXC
22UER6SAGEP25C
22UIL5SAGEBMA
22UIL5SAGEMXC
22UIL5SAGEP25C
22UIL6SAGEBMA
22UIL6SAGEMXC
22UIL6SAGEP25C
22UIR5SAGEBMA
22UIR5SAGEMXC
22UIR5SAGEP25C
22UIR6SAGEBMA
22UIR6SAGEMXC
22UIR6SAGEP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,686円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径23/8BMA161.11.6

1,686円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径23/8MXC161.11.6

1,686円

10個

お見積り

左勝手外径23/8P25C161.11.6

1,686円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径23/8BMA161.11.6

1,686円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径23/8MXC161.11.6

1,686円

10個

お見積り

右勝手外径23/8P25C161.11.6

1,686円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径23/8BMA161.21.7

1,686円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径23/8MXC161.21.7

1,686円

10個

お見積り

左勝手内径23/8P25C161.21.7

1,686円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径23/8BMA161.21.7

1,686円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径23/8MXC161.21.7

1,686円

10個

お見積り

右勝手内径23/8P25C161.21.7

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径31/2BMA221.52.4

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径31/2MXC221.52.4

2,390円

10個

お見積り

左勝手外径31/2P25C221.52.4

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径41/2BMA221.93.1

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径41/2MXC221.93.1

2,390円

10個

お見積り

左勝手外径41/2P25C221.93.1

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径31/2BMA221.52.4

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径31/2MXC221.52.4

2,390円

10個

お見積り

右勝手外径31/2P25C221.52.4

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径41/2BMA221.93.1

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径41/2MXC221.93.1

2,390円

10個

お見積り

右勝手外径41/2P25C221.93.1

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径31/2BMA221.92.9

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径31/2MXC221.92.9

2,390円

10個

お見積り

左勝手内径31/2P25C221.92.9

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径41/2BMA222.33.5

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径41/2MXC222.33.5

2,390円

10個

お見積り

左勝手内径41/2P25C222.33.5

2,390円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径31/2BMA221.92.9

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径31/2MXC221.92.9

2,390円

10個

お見積り

右勝手内径31/2P25C221.92.9

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径41/2BMA222.33.5

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径41/2MXC222.33.5

2,390円

10個

お見積り

右勝手内径41/2P25C222.33.5

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径51/2UBMA22U1.211.6

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径51/2UMXC22U1.211.6

2,390円

10個

お見積り

左勝手外径51/2UP25C22U1.211.6

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径61/2UBMA22U1.2511.7

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径61/2UMXC22U1.2511.7

2,390円

10個

お見積り

左勝手外径61/2UP25C22U1.2511.7

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径51/2UBMA22U1.211.6

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径51/2UMXC22U1.211.6

2,390円

10個

お見積り

右勝手外径51/2UP25C22U1.211.6

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径61/2UBMA22U1.2511.7

2,390円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径61/2UMXC22U1.2511.7

2,390円

10個

お見積り

右勝手外径61/2UP25C22U1.2511.7

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径51/2UBMA22U1.911.7

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径51/2UMXC22U1.911.7

2,390円

10個

お見積り

左勝手内径51/2UP25C22U1.911.7

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径61/2UBMA22U2.111.9

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径61/2UMXC22U2.111.9

2,390円

10個

お見積り

左勝手内径61/2UP25C22U2.111.9

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径51/2UBMA22U1.911.7

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径51/2UMXC22U1.911.7

2,390円

10個

お見積り

右勝手内径51/2UP25C22U1.911.7

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径61/2UBMA22U2.111.9

2,390円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径61/2UMXC22U2.111.9

2,390円

10個

お見積り

右勝手内径61/2UP25C22U2.111.9

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)