MJ(ISO 5855)航空機産業用ねじ

型番

36 の型番候補があります候補を表示

型番
11IR1.0MJBMA
11IR1.0MJMXC
11IR1.0MJP25C
11IR1.5MJBMA
11IR1.5MJMXC
11IR1.5MJP25C
11IR1.25MJBMA
11IR1.25MJMXC
11IR1.25MJP25C
11IR2.0MJBMA
11IR2.0MJMXC
11IR2.0MJP25C
16ER1.0MJBMA
16ER1.0MJMXC
16ER1.0MJP25C
16ER1.5MJBMA
16ER1.5MJMXC
16ER1.5MJP25C
16ER1.25MJBMA
16ER1.25MJMXC
16ER1.25MJP25C
16ER2.0MJBMA
16ER2.0MJMXC
16ER2.0MJP25C
16IR1.0MJBMA
16IR1.0MJMXC
16IR1.0MJP25C
16IR1.5MJBMA
16IR1.5MJMXC
16IR1.5MJP25C
16IR1.25MJBMA
16IR1.25MJMXC
16IR1.25MJP25C
16IR2.0MJBMA
16IR2.0MJMXC
16IR2.0MJP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径/内径(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11/4BMA110.70.8

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径11/4MXC110.70.8

1,673円

10個

お見積り

内径11/4P25C110.70.8

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.51/4BMA110.81.0

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.51/4MXC110.81.0

1,673円

10個

お見積り

内径1.51/4P25C110.81.0

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.251/4BMA110.80.9

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.251/4MXC110.80.9

1,673円

10個

お見積り

内径1.251/4P25C110.80.9

1,673円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径21/4BMA110.91.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径21/4MXC110.91.0

1,673円

10個

お見積り

内径21/4P25C110.91.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径13/8BMA160.70.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径13/8MXC160.70.8

1,520円

10個

お見積り

外径13/8P25C160.70.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.53/8BMA160.81.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.53/8MXC160.81.0

1,520円

10個

お見積り

外径1.53/8P25C160.81.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.253/8BMA160.80.9

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径1.253/8MXC160.80.9

1,520円

10個

お見積り

外径1.253/8P25C160.80.9

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径23/8BMA161.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材外径23/8MXC161.01.3

1,520円

10個

お見積り

外径23/8P25C161.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径13/8BMA160.70.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径13/8MXC160.70.8

1,520円

10個

お見積り

内径13/8P25C160.70.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.53/8BMA160.81.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.53/8MXC160.81.0

1,520円

10個

お見積り

内径1.53/8P25C160.81.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.253/8BMA160.80.9

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径1.253/8MXC160.80.9

1,520円

10個

お見積り

内径1.253/8P25C160.80.9

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径23/8BMA161.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材内径23/8MXC161.01.3

1,520円

10個

お見積り

内径23/8P25C161.01.3

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
勝手 右勝手

MJ(ISO 5855)航空機産業用ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)