ROUND(DIN20400)丸ねじ30°

型番

24 の型番候補があります候補を表示

型番
22ER4.0RD204BMA
22ER4.0RD204MXC
22ER4.0RD204P25C
22ER5.0RD204BMA
22ER5.0RD204MXC
22ER5.0RD204P25C
22ER6.0RD204BMA
22ER6.0RD204MXC
22ER6.0RD204P25C
22IR4.0RD204BMA
22IR4.0RD204MXC
22IR4.0RD204P25C
22IR5.0RD204BMA
22IR5.0RD204MXC
22IR5.0RD204P25C
22IR6.0RD204BMA
22IR6.0RD204MXC
22IR6.0RD204P25C
27U-8.0RD204BMA
27U-8.0RD204MXC
27U-8.0RD204P25C
27U-10.0RD204BMA
27U-10.0RD204MXC
27U-10.0RD204P25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径41/2BMA221.41.4

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径41/2MXC221.41.4

2,390円

10個

お見積り

右勝手外径41/2P25C221.41.4

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径51/2BMA221.71.8

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径51/2MXC221.71.8

2,390円

10個

お見積り

右勝手外径51/2P25C221.71.8

2,550円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径61/2BMA221.72.0

2,550円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径61/2MXC221.72.0

2,550円

10個

お見積り

右勝手外径61/2P25C221.72.0

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径41/2BMA221.41.4

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径41/2MXC221.41.4

2,390円

10個

お見積り

右勝手内径41/2P25C221.41.4

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径51/2BMA221.71.8

2,390円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径51/2MXC221.71.8

2,390円

10個

お見積り

右勝手内径51/2P25C221.71.8

2,550円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径61/2BMA221.72.0

2,550円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径61/2MXC221.72.0

2,550円

10個

お見積り

右勝手内径61/2P25C221.72.0

2,990円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-兼用85/8UBMA27U3.013.7

2,990円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-兼用85/8UMXC27U3.013.7

2,990円

10個

お見積り

-兼用85/8UP25C27U3.013.7

2,990円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-兼用105/8UBMA27U3.413.7

2,990円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-兼用105/8UMXC27U3.413.7

2,990円

10個

お見積り

-兼用105/8UP25C27U3.413.7

Loading...

  1. 1
 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)