ROUND(DIN405)丸ねじ30°

型番

72 の型番候補があります候補を表示

型番
16EL6RDBMA
16EL6RDMXC
16EL6RDP25C
16EL8RDBMA
16EL8RDMXC
16EL8RDP25C
16EL10RDBMA
16EL10RDMXC
16EL10RDP25C
16ER6RDBMA
16ER6RDMXC
16ER6RDP25C
16ER8RDBMA
16ER8RDMXC
16ER8RDP25C
16ER10RDBMA
16ER10RDMXC
16ER10RDP25C
16IL6RDBMA
16IL6RDMXC
16IL6RDP25C
16IL8RDBMA
16IL8RDMXC
16IL8RDP25C
16IL10RDBMA
16IL10RDMXC
16IL10RDP25C
16IR6RDBMA
16IR6RDMXC
16IR6RDP25C
16IR8RDBMA
16IR8RDMXC
16IR8RDP25C
16IR10RDBMA
16IR10RDMXC
16IR10RDP25C
22EL4RDBMA
22EL4RDMXC
22EL4RDP25C
22EL6RDBMA
22EL6RDMXC
22EL6RDP25C
22ER4RDBMA
22ER4RDMXC
22ER4RDP25C
22ER6RDBMA
22ER6RDMXC
22ER6RDP25C
22IL4RDBMA
22IL4RDMXC
22IL4RDP25C
22IL6RDBMA
22IL6RDMXC
22IL6RDP25C
22IR4RDBMA
22IR4RDMXC
22IR4RDP25C
22IR6RDBMA
22IR6RDMXC
22IR6RDP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径63/8BMA161.51.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径63/8MXC161.51.7

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径63/8P25C161.51.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8BMA161.41.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8MXC161.41.3

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径83/8P25C161.41.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径103/8BMA161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径103/8MXC161.11.2

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径103/8P25C161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径63/8BMA161.51.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径63/8MXC161.51.7

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径63/8P25C161.51.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8BMA161.41.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8MXC161.41.3

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径83/8P25C161.41.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径103/8BMA161.11.2

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径103/8MXC161.11.2

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径103/8P25C161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径63/8BMA161.41.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径63/8MXC161.41.5

1,400円

10個

お見積り

左勝手内径63/8P25C161.41.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径83/8BMA161.41.4

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径83/8MXC161.41.4

1,400円

10個

お見積り

左勝手内径83/8P25C161.41.4

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径103/8BMA161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径103/8MXC161.11.2

1,400円

10個

お見積り

左勝手内径103/8P25C161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径63/8BMA161.41.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径63/8MXC161.41.5

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径63/8P25C161.41.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径83/8BMA161.41.4

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径83/8MXC161.41.4

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径83/8P25C161.41.4

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径103/8BMA161.11.2

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径103/8MXC161.11.2

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径103/8P25C161.11.2

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径41/2BMA222.22.3

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径41/2MXC222.22.3

1,993円

10個

お見積り

左勝手外径41/2P25C222.22.3

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径61/2BMA221.51.7

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径61/2MXC221.51.7

1,993円

10個

お見積り

左勝手外径61/2P25C221.51.7

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径41/2BMA222.22.3

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径41/2MXC222.22.3

1,993円

10個

お見積り

右勝手外径41/2P25C222.22.3

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径61/2BMA221.51.7

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径61/2MXC221.51.7

1,993円

10個

お見積り

右勝手外径61/2P25C221.51.7

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径41/2BMA222.22.3

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径41/2MXC222.22.3

1,993円

10個

お見積り

左勝手内径41/2P25C222.22.3

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径61/2BMA221.51.7

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径61/2MXC221.51.7

1,993円

10個

お見積り

左勝手内径61/2P25C221.51.7

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径41/2BMA222.22.3

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径41/2MXC222.22.3

1,993円

10個

お見積り

右勝手内径41/2P25C222.22.3

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径61/2BMA221.51.7

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径61/2MXC221.51.7

1,993円

10個

お見積り

右勝手内径61/2P25C221.51.7

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)