TRAPEZ(DIN103)台形ねじ30°

型番

153 の型番候補があります候補を表示

型番
08IL1.5TRBXC
08IR1.5TRBXC
08UIRL2TRBXC
16EL1.5TRBMA
16EL1.5TRMXC
16EL1.5TRP25C
16EL2TRBMA
16EL2TRMXC
16EL2TRP25C
16EL3TRBMA
16EL3TRMXC
16EL3TRP25C
16EL4TRBMA
16EL4TRMXC
16EL4TRP25C
16ER1.5TRBMA
16ER1.5TRMXC
16ER1.5TRP25C
16ER2TRBMA
16ER2TRMXC
16ER2TRP25C
16ER3TRBMA
16ER3TRMXC
16ER3TRP25C
16ER4TRBMA
16ER4TRMXC
16ER4TRP25C
16IL2TRBMA
16IL2TRMXC
16IL2TRP25C
16IL3TRBMA
16IL3TRMXC
16IL3TRP25C
16IL4TRBMA
16IL4TRMXC
16IL4TRP25C
16IR2TRBMA
16IR2TRMXC
16IR2TRP25C
16IR3TRBMA
16IR3TRMXC
16IR3TRP25C
16IR4TRBMA
16IR4TRMXC
16IR4TRP25C
16UIRL5TRBMA
16UIRL5TRMXC
16UIRL5TRP25C
22EL4TRBMA
22EL4TRMXC
22EL4TRP25C
22EL5TRBMA
22EL5TRMXC
22EL5TRP25C
22EL6TRBMA
22EL6TRMXC
22EL6TRP25C
22ER4TRBMA
22ER4TRMXC
22ER4TRP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,494円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径1.53/16BXC80.60.6

1,494円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径1.53/16BXC80.60.6

1,814円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径23/16UBXC8U0.94.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径1.53/8BMA161.01.1

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径1.53/8MXC161.01.1

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径1.53/8P25C161.01.1

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径23/8BMA161.01.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径23/8MXC161.01.3

1,400円

10個

3日目

左勝手外径23/8P25C161.01.3

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径33/8BMA161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径33/8MXC161.31.5

1,400円

10個

3日目

左勝手外径33/8P25C161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径43/8BMA161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径43/8MXC161.31.5

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径43/8P25C161.31.5

1,789円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径1.53/8BMA161.01.1

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径1.53/8MXC161.01.1

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径1.53/8P25C161.01.1

1,789円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径23/8BMA161.01.3

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径23/8MXC161.01.3

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径23/8P25C161.01.3

1,789円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径33/8BMA161.31.5

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径33/8MXC161.31.5

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径33/8P25C161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径43/8BMA161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径43/8MXC161.31.5

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径43/8P25C161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径23/8BMA161.01.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径23/8MXC161.01.3

1,400円

10個

3日目

左勝手内径23/8P25C161.01.3

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径33/8BMA161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径33/8MXC161.31.5

1,400円

10個

お見積り

左勝手内径33/8P25C161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径43/8BMA161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径43/8MXC161.31.5

1,400円

10個

お見積り

左勝手内径43/8P25C161.31.5

1,789円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径23/8BMA161.01.3

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径23/8MXC161.01.3

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径23/8P25C161.01.3

1,789円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径33/8BMA161.31.5

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径33/8MXC161.31.5

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径33/8P25C161.31.5

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径43/8BMA161.31.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径43/8MXC161.31.5

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径43/8P25C161.31.5

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径53/8UBMA162.38.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径53/8UMXC162.38.2

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径53/8UP25C162.38.2

1,993円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径41/2BMA221.81.9

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径41/2MXC221.81.9

1,993円

10個

お見積り

左勝手外径41/2P25C221.81.9

1,993円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径51/2BMA222.02.4

1,993円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径51/2MXC222.02.4

1,993円

10個

お見積り

左勝手外径51/2P25C222.02.4

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径61/2BMA222.02.4

1,993円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径61/2MXC222.02.4

1,993円

10個

お見積り

左勝手外径61/2P25C222.02.4

2,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径41/2BMA221.81.9

1,993円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径41/2MXC221.81.9

1,993円

10個

お見積り

右勝手外径41/2P25C221.81.9

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ねじ種類(ねじ切り用) 台形30°

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)