STUB ACMEスタッブアクメねじ台形ねじ29°

型番

137 の型番候補があります候補を表示

型番
08IL16STACBXC
08IR16STACBXC
08UIRL10STACBXC
08UIRL12STACBXC
08UIRL14STACBXC
11EL16STACBMA
11EL16STACMXC
11EL16STACP25C
11ER16STACBMA
11ER16STACMXC
11ER16STACP25C
16EL6STACBMA
16EL6STACMXC
16EL6STACP25C
16EL8STACBMA
16EL8STACMXC
16EL8STACP25C
16EL10STACBMA
16EL10STACMXC
16EL10STACP25C
16EL12STACBMA
16EL12STACMXC
16EL12STACP25C
16EL14STACBMA
16EL14STACMXC
16EL14STACP25C
16EL16STACBMA
16EL16STACMXC
16EL16STACP25C
16ER6STACBMA
16ER6STACMXC
16ER6STACP25C
16ER8STACBMA
16ER8STACMXC
16ER8STACP25C
16ER10STACBMA
16ER10STACMXC
16ER10STACP25C
16ER12STACBMA
16ER12STACMXC
16ER12STACP25C
16ER14STACBMA
16ER14STACMXC
16ER14STACP25C
16ER16STACBMA
16ER16STACMXC
16ER16STACP25C
16IL6STACBMA
16IL6STACMXC
16IL6STACP25C
16IL8STACBMA
16IL8STACMXC
16IL8STACP25C
16IL10STACBMA
16IL10STACMXC
16IL10STACP25C
16IL12STACBMA
16IL12STACMXC
16IL12STACP25C
16IL14STACBMA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,622円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径163/16BXC80.60.6

1,622円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径163/16BXC80.60.6

1,950円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径103/16UBXC8U1.04.0

1,954円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径123/16UBXC8U0.94.0

1,954円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径143/16UBXC8U0.84.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径161/4BMA111.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径161/4MXC111.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径161/4P25C111.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径161/4BMA111.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径161/4MXC111.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径161/4P25C111.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径63/8BMA161.81.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径63/8MXC161.81.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径63/8P25C161.81.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8BMA161.51.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8MXC161.51.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径83/8P25C161.51.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径103/8BMA161.31.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径103/8MXC161.31.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径103/8P25C161.31.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径123/8BMA161.21.2

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径123/8MXC161.21.2

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径123/8P25C161.21.2

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8BMA161.11.1

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8MXC161.11.1

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径143/8P25C161.11.1

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径163/8BMA161.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径163/8MXC161.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径163/8P25C161.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径63/8BMA161.81.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径63/8MXC161.81.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径63/8P25C161.81.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8BMA161.51.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8MXC161.51.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径83/8P25C161.51.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径103/8BMA161.31.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径103/8MXC161.31.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径103/8P25C161.31.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径123/8BMA161.21.2

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径123/8MXC161.21.2

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径123/8P25C161.21.2

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径143/8BMA161.11.1

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径143/8MXC161.11.1

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径143/8P25C161.11.1

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径163/8BMA161.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径163/8MXC161.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径163/8P25C161.01.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径63/8BMA161.81.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径63/8MXC161.81.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手内径63/8P25C161.81.8

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径83/8BMA161.51.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径83/8MXC161.51.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手内径83/8P25C161.51.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径103/8BMA161.31.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径103/8MXC161.31.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手内径103/8P25C161.31.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径123/8BMA161.21.2

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径123/8MXC161.21.2

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手内径123/8P25C161.21.2

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径143/8BMA161.11.1

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ねじ種類(ねじ切り用) 台形29°

STUB ACMEスタッブアクメねじ台形ねじ29°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)