ACMEアクメねじ台形ねじ29°

型番

143 の型番候補があります候補を表示

型番
08IL16ACMEBXC
08IR16ACMEBXC
08UIRL10ACMEBXC
08UIRL12ACMEBXC
08UIRL14ACMEBXC
11EL16ACMEBMA
11EL16ACMEMXC
11EL16ACMEP25C
11ER16ACMEBMA
11ER16ACMEMXC
11ER16ACMEP25C
11IL16ACMEBMA
11IL16ACMEMXC
11IL16ACMEP25C
11IR16ACMEBMA
11IR16ACMEMXC
11IR16ACMEP25C
16EL6ACMEBMA
16EL6ACMEMXC
16EL6ACMEP25C
16EL8ACMEBMA
16EL8ACMEMXC
16EL8ACMEP25C
16EL10ACMEBMA
16EL10ACMEMXC
16EL10ACMEP25C
16EL12ACMEBMA
16EL12ACMEMXC
16EL12ACMEP25C
16EL14ACMEBMA
16EL14ACMEMXC
16EL14ACMEP25C
16EL16ACMEBMA
16EL16ACMEMXC
16EL16ACMEP25C
16ER6ACMEBMA
16ER6ACMEMXC
16ER6ACMEP25C
16ER8ACMEBMA
16ER8ACMEMXC
16ER8ACMEP25C
16ER10ACMEBMA
16ER10ACMEMXC
16ER10ACMEP25C
16ER12ACMEBMA
16ER12ACMEMXC
16ER12ACMEP25C
16ER14ACMEBMA
16ER14ACMEMXC
16ER14ACMEP25C
16ER16ACMEBMA
16ER16ACMEMXC
16ER16ACMEP25C
16IL6ACMEBMA
16IL6ACMEMXC
16IL6ACMEP25C
16IL8ACMEBMA
16IL8ACMEMXC
16IL8ACMEP25C
16IL10ACMEBMA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,494円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径163/16BXC80.60.6

1,494円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径163/16BXC80.60.6

1,814円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径103/16UBXC8U0.84.0

1,814円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径123/16UBXC8U0.84.0

1,814円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径143/16UBXC8U0.84.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径161/4BMA110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径161/4MXC110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径161/4P25C110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径161/4BMA110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径161/4MXC110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径161/4P25C110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径161/4BMA110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径161/4MXC110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手内径161/4P25C110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径161/4BMA110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径161/4MXC110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手内径161/4P25C110.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径63/8BMA161.71.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径63/8MXC161.71.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径63/8P25C161.71.8

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8BMA161.51.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8MXC161.51.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径83/8P25C161.51.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径103/8BMA161.31.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径103/8MXC161.31.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径103/8P25C161.31.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径123/8BMA161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径123/8MXC161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径123/8P25C161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8BMA161.01.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8MXC161.01.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径143/8P25C161.01.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径163/8BMA160.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径163/8MXC160.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手外径163/8P25C160.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径63/8BMA161.71.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径63/8MXC161.71.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径63/8P25C161.71.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8BMA161.51.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8MXC161.51.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径83/8P25C161.51.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径103/8BMA161.31.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径103/8MXC161.31.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径103/8P25C161.31.3

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径123/8BMA161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径123/8MXC161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径123/8P25C161.11.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径143/8BMA161.01.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径143/8MXC161.01.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径143/8P25C161.01.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径163/8BMA160.91.0

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径163/8MXC160.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼右勝手外径163/8P25C160.91.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径63/8BMA161.71.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径63/8MXC161.71.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手内径63/8P25C161.71.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径83/8BMA161.51.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径83/8MXC161.51.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼左勝手内径83/8P25C161.51.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径103/8BMA161.31.3

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ねじ種類(ねじ切り用) 台形29°

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)