BSPT55°仕上げ刃付

BSPT55°仕上げ刃付
通常単価:
1,220円~
通常出荷日:
3日目~

【特長】
・タイプB特徴:焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップです(BMA材種のみ)。
・外形用と内径用ではブレーカー形状に違いがあります。

PDF

型番

83 の型番候補があります候補を表示

型番
06IL28BSPTBXC
06IR28BSPTBXC
08IL19BSPTBXC
08IL28BSPTBXC
08IR19BSPTBXC
08IR28BSPTBXC
11IL11BSPTBMA
11IL11BSPTMXC
11IL11BSPTP25C
11IL14BSPTBMA
11IL14BSPTMXC
11IL14BSPTP25C
11IL19BSPTBMA
11IL19BSPTMXC
11IL19BSPTP25C
11IL28BSPTBMA
11IL28BSPTMXC
11IL28BSPTP25C
11IR11BSPTBMA
11IR11BSPTMXC
11IR11BSPTP25C
11IR14BSPTBMA
11IR14BSPTMXC
11IR14BSPTP25C
11IR19BSPTBMA
11IR19BSPTMXC
11IR19BSPTP25C
11IR28BSPTBMA
11IR28BSPTMXC
11IR28BSPTP25C
16EL11BSPTBMA
16EL11BSPTMXC
16EL11BSPTP25C
16EL14BSPTBMA
16EL14BSPTMXC
16EL14BSPTP25C
16EL19BSPTBMA
16EL19BSPTMXC
16EL19BSPTP25C
16EL28BSPTBMA
16EL28BSPTMXC
16EL28BSPTP25C
16ER11BSPTBMA
16ER11BSPTMXC
16ER11BSPTP25C
16ER14BSPTBMA
16ER14BSPTMXC
16ER14BSPTP25C
16ER19BSPTBMA
16ER19BSPTMXC
16ER19BSPTP25C
16ER28BSPTBMA
16ER28BSPTMXC
16ER28BSPTP25C
16ERB11BSPTBMA
16ERB14BSPTBMA
16ERB19BSPTBMA
16IL11BSPTBMA
16IL11BSPTMXC
16IL11BSPTP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 タイプB L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径285/32BXC-60.70.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径285/32BXC-60.70.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径193/16BXC-80.60.6

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径283/16BXC-80.60.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径193/16BXC-80.60.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径283/16BXC-80.60.6

1,220円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径111/4BMA-110.91.2

1,220円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径111/4MXC-110.91.2

1,220円

10個

お見積り

左勝手内径111/4P25C-110.91.2

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径141/4BMA-110.91.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径141/4MXC-110.91.0

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径141/4P25C-110.91.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径191/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径191/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径191/4P25C-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径281/4BMA-110.60.6

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径281/4MXC-110.60.6

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径281/4P25C-110.60.6

1,220円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径111/4BMA-110.91.2

1,220円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径111/4MXC-110.91.2

1,220円

10個

お見積り

右勝手内径111/4P25C-110.91.2

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径141/4BMA-110.91.0

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径141/4MXC-110.91.0

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径141/4P25C-110.91.0

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径191/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径191/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径191/4P25C-110.80.9

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径281/4BMA-110.60.6

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径281/4MXC-110.60.6

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径281/4P25C-110.60.6

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径113/8BMA-161.11.5

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径113/8MXC-161.11.5

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径113/8P25C-161.11.5

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8BMA-161.01.2

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8MXC-161.01.2

1,220円

10個

お見積り

左勝手外径143/8P25C-161.01.2

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径193/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径193/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径193/8P25C-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径283/8BMA-160.60.6

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径283/8MXC-160.60.6

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径283/8P25C-160.60.6

1,589円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径113/8BMA-161.11.5

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径113/8MXC-161.11.5

1,226円

10個

3日目

右勝手外径113/8P25C-161.11.5

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径143/8BMA-161.01.2

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径143/8MXC-161.01.2

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径143/8P25C-161.01.2

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径193/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径193/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

3日目

右勝手外径193/8P25C-160.80.9

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径283/8BMA-160.60.6

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径283/8MXC-160.60.6

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径283/8P25C-160.60.6

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径113/8BMAタイプB161.11.5

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径143/8BMAタイプB161.01.2

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径193/8BMAタイプB161.01.1

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径113/8BMA-161.11.5

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径113/8MXC-161.11.5

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径113/8P25C-161.11.5

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)