NPTF60°仕上げ刃付

型番

102 の型番候補があります候補を表示

型番
06IL27NPTFBXC
06IR27NPTFBXC
08IL18NPTFBXC
08IL27NPTFBXC
08IR18NPTFBXC
08IR27NPTFBXC
11EL14NPTFBMA
11EL14NPTFMXC
11EL14NPTFP25C
11EL18NPTFBMA
11EL18NPTFMXC
11EL18NPTFP25C
11EL27NPTFBMA
11EL27NPTFMXC
11EL27NPTFP25C
11ER14NPTFBMA
11ER14NPTFMXC
11ER14NPTFP25C
11ER18NPTFBMA
11ER18NPTFMXC
11ER18NPTFP25C
11ER27NPTFBMA
11ER27NPTFMXC
11ER27NPTFP25C
11IL14NPTFBMA
11IL14NPTFMXC
11IL14NPTFP25C
11IL18NPTFBMA
11IL18NPTFMXC
11IL18NPTFP25C
11IL27NPTFBMA
11IL27NPTFMXC
11IL27NPTFP25C
11IR14NPTFBMA
11IR14NPTFMXC
11IR14NPTFP25C
11IR18NPTFBMA
11IR18NPTFMXC
11IR18NPTFP25C
11IR27NPTFBMA
11IR27NPTFMXC
11IR27NPTFP25C
16EL8NPTFBMA
16EL8NPTFMXC
16EL8NPTFP25C
16EL11.5NPTFBMA
16EL11.5NPTFMXC
16EL11.5NPTFP25C
16EL14NPTFBMA
16EL14NPTFMXC
16EL14NPTFP25C
16EL18NPTFBMA
16EL18NPTFMXC
16EL18NPTFP25C
16EL27NPTFBMA
16EL27NPTFMXC
16EL27NPTFP25C
16ER8NPTFBMA
16ER8NPTFMXC
16ER8NPTFP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,494円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径275/32BXC60.70.6

1,494円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径275/32BXC60.70.6

1,494円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径183/16BXC80.60.6

1,494円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径273/16BXC80.60.6

1,494円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径183/16BXC80.60.6

1,494円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径273/16BXC80.60.6

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径141/4BMA110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径141/4MXC110.81.0

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径141/4P25C110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径181/4BMA110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径181/4MXC110.81.0

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径181/4P25C110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径271/4BMA110.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径271/4MXC110.70.7

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径271/4P25C110.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径141/4BMA110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径141/4MXC110.81.0

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径141/4P25C110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径181/4BMA110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径181/4MXC110.81.0

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径181/4P25C110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径271/4BMA110.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径271/4MXC110.70.7

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径271/4P25C110.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径141/4BMA110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径141/4MXC110.81.0

1,400円

10個

お見積り

左勝手内径141/4P25C110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径181/4BMA110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径181/4MXC110.81.0

1,400円

10個

お見積り

左勝手内径181/4P25C110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径271/4BMA110.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径271/4MXC110.70.7

1,400円

10個

お見積り

左勝手内径271/4P25C110.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径141/4BMA110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径141/4MXC110.81.0

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径141/4P25C110.81.0

1,400円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径181/4BMA110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径181/4MXC110.81.0

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径181/4P25C110.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径271/4BMA110.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径271/4MXC110.70.7

1,400円

10個

お見積り

右勝手内径271/4P25C110.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8BMA161.31.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8MXC161.31.8

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径83/8P25C161.31.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径11.53/8BMA161.11.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径11.53/8MXC161.11.5

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径11.53/8P25C161.11.5

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8BMA160.91.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8MXC160.91.2

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径143/8P25C160.91.2

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径183/8BMA160.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径183/8MXC160.81.0

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径183/8P25C160.81.0

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径273/8BMA160.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径273/8MXC160.70.7

1,400円

10個

お見積り

左勝手外径273/8P25C160.70.7

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8BMA161.31.8

1,400円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8MXC161.31.8

1,400円

10個

お見積り

右勝手外径83/8P25C161.31.8

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)