NPT60°仕上げ刃付

NPT60°仕上げ刃付
通常単価:
1,226円~
通常出荷日:
3日目~

タイプBは、焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップです。また、外形用と内径用ではブレーカー形状に違いがあります。(BMA材種のみ)

PDF

型番

109 の型番候補があります候補を表示

型番
06IL27NPTBXC
06IR27NPTBXC
08IL18NPTBXC
08IL27NPTBXC
08IR18NPTBXC
08IR27NPTBXC
11EL14NPTBMA
11EL14NPTMXC
11EL14NPTP25C
11EL18NPTBMA
11EL18NPTMXC
11EL18NPTP25C
11EL27NPTBMA
11EL27NPTMXC
11EL27NPTP25C
11ER14NPTBMA
11ER14NPTMXC
11ER14NPTP25C
11ER18NPTBMA
11ER18NPTMXC
11ER18NPTP25C
11ER27NPTBMA
11ER27NPTMXC
11ER27NPTP25C
11IL14NPTBMA
11IL14NPTMXC
11IL14NPTP25C
11IL18NPTBMA
11IL18NPTMXC
11IL18NPTP25C
11IL27NPTBMA
11IL27NPTMXC
11IL27NPTP25C
11IR14NPTBMA
11IR14NPTMXC
11IR14NPTP25C
11IR18NPTBMA
11IR18NPTMXC
11IR18NPTP25C
11IR27NPTBMA
11IR27NPTMXC
11IR27NPTP25C
16EL8NPTBMA
16EL8NPTMXC
16EL8NPTP25C
16EL11.5NPTBMA
16EL11.5NPTMXC
16EL11.5NPTP25C
16EL14NPTBMA
16EL14NPTMXC
16EL14NPTP25C
16EL18NPTBMA
16EL18NPTMXC
16EL18NPTP25C
16EL27NPTBMA
16EL27NPTMXC
16EL27NPTP25C
16ER8NPTBMA
16ER8NPTMXC
16ER8NPTP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 タイプB L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径275/32BXC-60.60.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径275/32BXC-60.60.6

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径183/16BXC-80.60.6

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径273/16BXC-80.60.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径183/16BXC-80.60.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径273/16BXC-80.60.6

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径141/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径141/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径141/4P25C-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径181/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径181/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径181/4P25C-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径271/4BMA-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径271/4MXC-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径271/4P25C-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径141/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径141/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径141/4P25C-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径181/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径181/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径181/4P25C-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径271/4BMA-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径271/4MXC-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径271/4P25C-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径141/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径141/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径141/4P25C-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径181/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径181/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径181/4P25C-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径271/4BMA-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径271/4MXC-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径271/4P25C-110.70.8

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径141/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径141/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径141/4P25C-110.81.0

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径181/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径181/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径181/4P25C-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径271/4BMA-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径271/4MXC-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径271/4P25C-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8BMA-161.31.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径83/8MXC-161.31.8

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径83/8P25C-161.31.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径11.53/8BMA-161.11.5

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径11.53/8MXC-161.11.5

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径11.53/8P25C-161.11.5

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8BMA-160.91.2

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径143/8MXC-160.91.2

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径143/8P25C-160.91.2

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径183/8BMA-160.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径183/8MXC-160.81.0

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径183/8P25C-160.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径273/8BMA-160.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径273/8MXC-160.70.8

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径273/8P25C-160.70.8

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8BMA-161.31.8

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径83/8MXC-161.31.8

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径83/8P25C-161.31.8

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)