WHIT-ウィットねじ55°仕上げ刃付

WHIT-ウィットねじ55°仕上げ刃付
通常単価:
1,220円~
通常出荷日:
3日目~

タイプBは、焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップです。また、外形用と内径用ではブレーカー形状に違いがあります。(BMA材種のみ)

PDF

型番

565 の型番候補があります候補を表示

型番
06IL18WBXC
06IL20WBXC
06IL22WBXC
06IL26WBXC
06IR18WBXC
06IR20WBXC
06IR22WBXC
06IR26WBXC
08IL16WBXC
08IL18WBXC
08IL19WBXC
08IL20WBXC
08IL24WBXC
08IL28WBXC
08IR16WBXC
08IR18WBXC
08IR19WBXC
08IR20WBXC
08IR24WBXC
08IR28WBXC
08UIRL11WBXC
08UIRL12WBXC
08UIRL14WBXC
11EL14WBMA
11EL14WMXC
11EL14WP25C
11EL16WBMA
11EL16WMXC
11EL16WP25C
11EL18WBMA
11EL18WMXC
11EL18WP25C
11EL19WBMA
11EL19WMXC
11EL19WP25C
11EL20WBMA
11EL20WMXC
11EL20WP25C
11EL22WBMA
11EL22WMXC
11EL22WP25C
11EL24WBMA
11EL24WMXC
11EL24WP25C
11EL26WBMA
11EL26WMXC
11EL26WP25C
11EL28WBMA
11EL28WMXC
11EL28WP25C
11EL32WBMA
11EL32WMXC
11EL32WP25C
11EL36WBMA
11EL36WMXC
11EL36WP25C
11EL40WBMA
11EL40WMXC
11EL40WP25C
11EL48WBMA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 タイプB L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径185/32BXC-60.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径205/32BXC-60.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径225/32BXC-60.60.6

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径265/32BXC-60.70.6

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径185/32BXC-60.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径205/32BXC-60.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径225/32BXC-60.60.6

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径265/32BXC-60.70.6

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径163/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径183/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径193/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径203/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径243/16BXC-80.60.6

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径283/16BXC-80.60.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径163/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径183/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径193/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径203/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径243/16BXC-80.60.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径283/16BXC-80.60.6

1,565円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径113/16UBXC-8U0.94.0

1,565円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径123/16UBXC-8U0.94.0

1,565円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径143/16UBXC-8U1.04.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径141/4BMA-110.91.1

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径141/4MXC-110.91.1

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径141/4P25C-110.91.1

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径161/4BMA-110.91.1

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径161/4MXC-110.91.1

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径161/4P25C-110.91.1

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径181/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径181/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径181/4P25C-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径191/4BMA-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径191/4MXC-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径191/4P25C-110.81.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径201/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径201/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径201/4P25C-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径221/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径221/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径221/4P25C-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径241/4BMA-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径241/4MXC-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径241/4P25C-110.70.8

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径261/4BMA-110.70.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径261/4MXC-110.70.7

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径261/4P25C-110.70.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径281/4BMA-110.60.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径281/4MXC-110.60.7

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径281/4P25C-110.60.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径321/4BMA-110.60.6

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径321/4MXC-110.60.6

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径321/4P25C-110.60.6

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径361/4BMA-110.60.6

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径361/4MXC-110.60.6

1,520円

10個

お見積り

左勝手外径361/4P25C-110.60.6

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径401/4BMA-110.60.6

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径401/4MXC-110.60.6

1,520円

10個

お見積り

左勝手外径401/4P25C-110.60.6

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径481/4BMA-110.60.6

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ ねじ種類(ねじ切り用) ウィット55°

WHIT-ウィットねじ55°仕上げ刃付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)